966

中型轮式装载机 966

请求报价 查找代理商

主要技术规格

1600 rpm 转速时的发动机功率 - ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
工作重量
51124 lb
23196 kg
铲斗容量范围
2.8-11.9 m³ 3.75-15.5 yd³
2.8-11.9 m³ 3.75-15.5 yd³

概述

采用标准技术提供卓越性能,实现高效运行

Cat® 966 轮式装载机拥有卓越性能,采用了多种简单易用的技术作为标配,可提高操作员的效率以及生产率。延长维修周期,降低维护成本。该机器性能更加优异,更为可靠耐用,而且功能更多样化,能够更好地满足您的需求。

优点

高达 15% 维护成本降低

与之前的 Cat 机型相比,此机器维护周期延长且同步度更高,可以进行翻新,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

智能机器 实现高效运行

集最全面的技术与全新操作员辅助功能于一体,二者无缝配合,助您提高生产率。

高达 10% 生产率提升

完成更多工作,保持稳定的高铲斗填充系数,从而提高生产率。

产品技术规格适用产品 966

1600 rpm 转速时的发动机功率 - ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
1600 rpm 转速时的总功率 - SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
1600 rpm 转速时的净功率 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
1200 rpm 转速时的净扭矩 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1255 ft-lb 1702 N·m
1200 rpm 时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
1200 rpm 时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
液压循环时间 - 总计 10.1 秒 10.1 秒
冷却风扇转速达到最大值 - 备注 测量距离为 15 m(49.2 ft),并且以 2 档向前行驶。 测量距离为 15 m(49.2 ft),并且以 2 档向前行驶。
发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
注(1) Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。 Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。
排量 9.3 L 9.3 L
工作重量 51124 lb 23196 kg
备注 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE(Bolt-on Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE(Bolt-on Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 4.2 mile/h 6.7 km/h
前进 - 2 档 8.4 mile/h 13.5 km/h
前进 - 3 档 15 mile/h 24.2 km/h
前进 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
备注 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 849 mm(33 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 849 mm(33 in))的标准车辆的最大行驶速度。
后退 - 1 档 4.5 mile/h 7.3 km/h
后退 - 2 档 9.2 mile/h 14.8 km/h
后退 - 3 档 16.5 mile/h 26.6 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
注(1) ** 适用于在欧盟国家/地区以及遵守欧盟指令的国家/地区销售的机器。 ** 适用于在欧盟国家/地区以及遵守欧盟指令的国家/地区销售的机器。
注(2) ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。 ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 外部声功率级* 108 108
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 操作员声压级别(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
冷却风扇转速达到最大转速 - 外部声功率级(ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
冷却风扇转速达到最大转速 - 外部声压级别(SAE J88:2013) 76 76
冷却风扇转速达到最大转速 - 操作员声压级别(ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.6 kg(3.5 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 短吨)。
挖掘力 38999 lb 174 kN
注(1) 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(2) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 15981 kg 35244 lb
静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 32727 lb 14849 kg
冷却系统 17.4 gal(US) 66 l
曲轴箱 6.1 gal(US) 23 l
DEF 箱 6.9 gal(US) 26 l
差速器 - 终传动 - 前部 15.1 gal(US) 57 l
差速器 - 终传动 - 后部 15.1 gal(US) 57 l
燃油箱 80.1 gal(US) 303 l
液压油箱 30.1 gal(US) 114 l
变速箱 15.5 gal(US) 58.5 l
机具系统 - 最大工作压力 4496 psi 31000 kPa
机具系统 - 2250 rpm 时的最大泵排量 99 gal/min 373 l/min
备注 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎。
后轴中心线至配重边缘 8.1 ft 2458 mm
后轴中心线至铰接件 5.1 ft 1775 mm
离地间隙 1.4 ft 424 mm
高度 - 排气管顶部 11.8 ft 3531 mm
高度 - 机罩顶部 9.5 ft 2850 mm
高度 - ROPS 顶部 11.1 ft 3593 mm
运载时的铰链销高度 2.6 ft 782 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 15.9 ft 4804 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.8 ft 4183 mm
总长度 - 不含铲斗 26.6 ft 8069 mm
胎面宽度 7.3 ft 2230 mm
轴距 11.8 ft 3550 mm
轮胎外侧之间的宽度(满载) 9.11 ft 3012 mm
铲斗后翻度 - 运载高度 49 度 49 度
铲斗后翻角 - 最大升程 71 度 71 度
在地面高度时的铲斗后翻角 37 度 37 度
后轴中心线至配重边缘 7.7 ft 2290 mm
后轴中心线至铰接件 5.1 ft 1775 mm
离地间隙 424 mm 1.4 ft
高度 - 排气管顶部 3531 mm 11.8 ft
高度 - 机罩顶部 2850 mm 9.5 ft
高度 - ROPS 顶部 3593 mm 11.1 ft
运载时的铰链销高度 2 ft 635 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 4245 mm 13.11 ft
在最大提升位置时的提升臂间隙 3687 mm 12.1 ft
总长度 - 不含铲斗 7399 mm 24.4 ft
胎面宽度 7.3 ft 2230 mm
轴距 3550 mm 11.8 ft
铲斗后翻度 - 运载高度 50 度 50 度
轮胎外侧之间的宽度(满载) 9.11 ft 3012 mm
在地面高度时的铲斗后翻角 40 度 40 度
铲斗后翻角 - 最大升程 62 度 62 度
铲斗容量范围 2.8-11.9 m³ 3.75-15.5 yd³ 2.8-11.9 m³ 3.75-15.5 yd³
注(3) Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物燃油*,从而降低温室气体的排放量:*可使用最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** 可使用最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油 * 请参阅有关成功应用的指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或 Caterpillar 机器油液建议(SEBU6250)。** 如需使用更高混合比例的油液,请咨询您的 Cat 代理商。 Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物燃油*,从而降低温室气体的排放量:*可使用最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** 可使用最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油 * 请参阅有关成功应用的指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或 Caterpillar 机器油液建议(SEBU6250)。** 如需使用更高混合比例的油液,请咨询您的 Cat 代理商。

966 标配设备

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • 停车制动器 EH(electro-hydraulic,电液压)机具控制装置
  • 转向操纵手柄
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 空调、加热器、除霜器(自动控温、风扇)
  • 伸缩式前遮阳板
  • 伸缩式后遮阳板
  • 前车窗清洁平台
  • 层压式前车窗

机载技术

  • Cat Payload 称量
  • 配备自动设定轮胎的自动挖掘装置
  • 操作员 ID 和机器安全
  • 应用配置文件
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM

动力传动系

  • Cat C9.3B 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和燃油细滤器
  • 发动机空气预滤器
  • 前轮轴差速锁
  • 自动动力换档行星变速箱
  • 带锁止的变矩器
  • 全密封液压湿盘式行车制动器磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS,Integrated Braking System)
  • 弹簧施加制动、压力解除制动的前轴卡钳式停车制动器

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 配备双蓄能器的行驶控制装置
  • Cat XT™ 软管机油取样阀

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号灯的前行车灯、2 个后视灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat Payload、四屏幕、机器设置和消息)

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位装置:提升和倾斜

966 选装设备

操作员环境

  • 车门遥控开启系统
  • HMU 方向盘
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型绒面革/布面空气悬浮座椅
  • 可加热/降温的真皮/布面空气悬浮座椅
  • 多视图(360˚)可视系统
  • Cat Detect 后视雷达系统
  • 专用后视屏
  • 加热镜
  • 驾驶室车窗全护罩

机载技术

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload 打印机

动力传动系

  • 涡轮空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 前后轴自动差速锁
  • 轮轴、生态排放口、AOC(Axle Oil Cooler,轮轴机油冷却器)预留装置、极端温度密封件
  • 轮轴机油冷却器
  • 重负荷型变速箱

液压系统

  • 带行驶控制装置的第 3 和第 4 辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 120V 或 240V 冷起动装置
  • 灯:LED
  • 警告标志灯

监控系统

  • 倒车频闪灯

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 挡泥板延长件或行车挡泥板
  • 护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、汽缸、后部
  • 可生物降解的液压油
  • 机油快速更换系统
  • 后侧驾驶室登车梯
  • 快速加注燃油箱
  • 工具箱
  • 车轮楔子
  • 辅助转向系统(电动)

特殊配置

  • 集料处理机
  • 垃圾处理和工业应用
  • 林业
  • 隧道掘进
  • 防腐蚀

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload

    Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 966 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

通过交互式虚拟产品展示,探索 966 的出色特性和优势。

开始体验 966
close

查看当前优惠(按对象)  966

查看更多优惠