962M 加工厂装载机

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

现在是加工厂的新时代,它信赖传统方法,并辅以先进技术。 Caterpillar 特制的中型轮式装载机开创了一个新时代,对在加工厂应用场合中取得成功的含义重新进行定义。
Cat M 系列轮式装载机可提供您需要和期盼的一切:在严苛的应用场合中工作的能力、提高生产率的创新手段、更高的操作员安全性、维修保养方便性、燃油效率和持久的机器皮实性。 所有这些功能与大量不同类型的工装机具配合,确保 M 系列轮式装载机满足您在这些严苛的应用场合中的需要。

发动机

单位:
净功率 - ISO 9249 250.0 HP 186.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less

重量

工作重量 49164.0 lb 22307.0 kg Less

铲斗

铲斗容量 9.20 m³(12.00 yd³) 9.20 m³(12.00 yd³) Less

动力传动系

前轴 固定 固定 Less
前轴 - 牵引辅助装置 - 标配 手动差速锁 手动差速锁 Less
前轴 - 牵引辅助装置 - 选装 自动差速锁 自动差速锁 Less
后轴 摆动 摆动 Less
后轴 - 制动器 - 停车 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
后轴 - 制动器 - 行车 内置湿盘 内置湿盘 Less
后轴 - 摆动角度(按轮胎规格)- 23.5 R25 ±13 度 ±13 度 Less
后轴 - 牵引辅助装置 - 标配 开放式差速器 开放式差速器 Less
后轴 - 牵引辅助装置 - 选装 自动差速锁 自动差速锁 Less
备注(1) M 系列轮轴能够经受极端应用场合的考验,性能可靠,经久皮实。 M 系列轮轴能够经受极端应用场合的考验,性能可靠,经久皮实。 Less
备注(2) 后轴可摆动 ±13 度,有助于确保所有四个车轮不会离地,即使在最崎岖的地形中也能够保持稳定性,从而提供出色的稳定性和牵引力。 后轴可摆动 ±13 度,有助于确保所有四个车轮不会离地,即使在最崎岖的地形中也能够保持稳定性,从而提供出色的稳定性和牵引力。 Less
备注(3) 安装到前轴的输入轴的外部卡钳盘式停车制动器。 制动器是外部制动器,因此没有密封湿式停车制动器因制动盘在油中运行而导致的低效问题,并且无需更换机油,这降低了油耗和维护成本。 外部卡钳停车制动器非常便于检修和维护。 安装到前轴的输入轴的外部卡钳盘式停车制动器。 制动器是外部制动器,因此没有密封湿式停车制动器因制动盘在油中运行而导致的低效问题,并且无需更换机油,这降低了油耗和维护成本。 外部卡钳停车制动器非常便于检修和维护。 Less

发动机 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准

冲程 5.31 in 135.0 mm Less
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1 Less
备注(1) 采用 ACERT 技术的 Cat 发动机。 采用 ACERT 技术的 Cat 发动机。 Less
备注(2) 额定功率是按照指定标准中的参考条件在规定转速下测得。 额定功率是按照指定标准中的参考条件在规定转速下测得。 Less
备注(3) 标称净功率是发动机配备了风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是发动机配备了风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处测得的功率。 Less
备注(4) 标称总功率是在风扇处于最大转速时的功率。 标称总功率是在风扇处于最大转速时的功率。 Less
峰值扭矩 - ISO 14396 774.0 ft-lb 1050.0 N·m Less
峰值扭矩 - 发动机转速 1400.0 轉/分鐘 1400.0 轉/分鐘 Less
总峰值扭矩 - SAE J1995 777.0 ft-lb 1053.0 N·m Less
总峰值扭矩 - 发动机转速 1400.0 轉/分鐘 1400.0 轉/分鐘 Less
排量 428.0 in³ 7.01 l Less
最大净功率 - ISO 9249 248.0 HP 185.0 kW Less
最大净功率 - SAE J1349 248.0 HP 185.0 kW Less
最大净功率 - 发动机转速 2000.0 轉/分鐘 2000.0 轉/分鐘 Less
最大净扭矩 - ISO 9249 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
最大净扭矩 - SAE J1349 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
最大净扭矩 - 发动机转速 1400.0 轉/分鐘 1400.0 轉/分鐘 Less
最大功率 - ISO 14396 261.0 HP 195.0 kW Less
最大功率 - 发动机转速 2000.0 轉/分鐘 2000.0 轉/分鐘 Less
最大总功率 - SAE J1995 263.0 HP 196.0 kW Less
最大总功率 - 发动机转速 2000.0 轉/分鐘 2000.0 轉/分鐘 Less
缸径 4.13 in 105.0 mm Less

发动机 - Tier 4 Final/Stage IV

冲程 5.31 in 135.0 mm Less
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1 Less
备注(1) 采用 ACERT 技术的 Cat 发动机。 采用 ACERT 技术的 Cat 发动机。 Less
备注(2) 额定功率是按照指定标准中的参考条件在规定转速下测得。 额定功率是按照指定标准中的参考条件在规定转速下测得。 Less
备注(3) 标称净功率是发动机配备了风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是发动机配备了风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处测得的功率。 Less
备注(4) 标称总功率是在风扇处于最大转速时的功率。 标称总功率是在风扇处于最大转速时的功率。 Less
峰值扭矩 - ISO 14396 921.0 ft-lb 1249.0 N·m Less
峰值扭矩 - 发动机转速 1350.0 轉/分鐘 1350.0 轉/分鐘 Less
总峰值扭矩 - SAE J1995 921.0 ft-lb 1249.0 N·m Less
总峰值扭矩 - 发动机转速 1350.0 轉/分鐘 1350.0 轉/分鐘 Less
排量 428.0 in³ 7.01 l Less
最大净功率 - ISO 9249 250.0 HP 186.0 kW Less
最大净功率 - SAE J1349 250.0 HP 186.0 kW Less
最大净功率 - 发动机转速 2000.0 轉/分鐘 2000.0 轉/分鐘 Less
最大净扭矩 - ISO 9249 865.0 ft-lb 1172.0 N·m Less
最大净扭矩 - SAE J1349 865.0 ft-lb 1172.0 N·m Less
最大净扭矩 - 发动机转速 1350.0 轉/分鐘 1350.0 轉/分鐘 Less
最大功率 - ISO 14396 269.0 HP 201.0 kW Less
最大功率 - 发动机转速 2100.0 轉/分鐘 2100.0 轉/分鐘 Less
最大总功率 - SAE J1995 271.0 HP 202.0 kW Less
最大总功率 - 发动机转速 2100.0 轉/分鐘 2100.0 轉/分鐘 Less
缸径 4.13 in 105.0 mm Less

变速箱

前进 - 1 档 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
前进 - 2 档 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
前进 - 3 档 12.0 mile/h 19.3 km/h Less
前进 - 4 档 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
前进 - 5 档 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
后退 - 1 档 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
后退 - 2 档 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
后退 - 3 档 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
备注(1) 标准锁止离合变矩器与发动机功率和液压系统相匹配,能够提升性能和燃油效率。 标准锁止离合变矩器与发动机功率和液压系统相匹配,能够提升性能和燃油效率。 Less
备注(2) 此外,动力换档变速箱还配备了分流机油系统,可以使用新型多粘度机油来提升燃油经济性。 此外,动力换档变速箱还配备了分流机油系统,可以使用新型多粘度机油来提升燃油经济性。 Less
备注(3) 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 787 mm(31"))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 787 mm(31"))的标准车辆的最大行驶速度。 Less

最大功率 - SAE J1995

等效于 Tier 3/Stage IIIA 263.0 HP 196.0 kW Less
美国 EPA Tier 4 Final/ 欧盟 Stage IV 标准 271.0 HP 202.0 kW Less

维修保养加注容量

DEF 油箱* 4.2 美制加仑 16.0 l Less
冷却系统 15.6 美制加仑 59.0 l Less
发动机曲轴箱 5.8 美制加仑 22.0 l Less
变速箱 - 齿轮箱 11.4 美制加仑 43.0 l Less
注意 *必须符合在 ISO 22241-1 中概述的有关 Tier 4 Final/Stage IV 型号的要求。 *必须符合在 ISO 22241-1 中概述的有关 Tier 4 Final/Stage IV 型号的要求。 Less
液压油箱 33.0 美制加仑 125.0 l Less
燃油箱 72.6 美制加仑 275.0 l Less
车轴 - 前部 11.4 美制加仑 43.0 l Less
车轴 - 后部 11.4 美制加仑 43.0 l Less

装载机液压系统

备注(1) 与先前的设计相比,整体式主液压阀设计减轻重量,减少了 40% 的泄漏点。 与先前的设计相比,整体式主液压阀设计减轻重量,减少了 40% 的泄漏点。 Less
备注(2) 第三和第四辅助液压功能可以在工厂轻松添加,也可以通过添加第二个遥控阀在现场添加。 第三和第四辅助液压功能可以在工厂轻松添加,也可以通过添加第二个遥控阀在现场添加。 Less
备注(3) 行驶控制系统现在具有两个蓄能器,这使其在更大的有效负载范围内更高效,进而通过提供更佳的行车性能提高了机器生产率和操作员效率。 行驶控制系统现在具有两个蓄能器,这使其在更大的有效负载范围内更高效,进而通过提供更佳的行车性能提高了机器生产率和操作员效率。 Less
备注(4) *可针对特定工具和应用场合调节压力。 详情请咨询您当地的 Cat 代理商。 *可针对特定工具和应用场合调节压力。 详情请咨询您当地的 Cat 代理商。 Less
最大工作压力 - 机具泵* 4250.0 psi 29300.0 kPa Less
最大流量 - 机具泵 76.0 gal/min 286.0 l/min Less
第 3 个功能最大工作压力 3159.0 psi 21780.0 kPa Less
第 3 个功能最大流量 63.0 gal/min 240.0 l/min Less
第 4 个功能最大工作压力 3159.0 psi 21780.0 kPa Less
第 4 个功能最大流量 63.0 gal/min 240.0 l/min Less

转向

最大工作压力 - 转向泵 3394.0 psi 23400.0 kPa Less
最大流量 - HMU 转向泵 39.0 gal/min 146.0 l/min Less
最大流量 - 电液压转向泵 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
注意 转向系统采用配有两个双作用油缸的专用负载感应可变排量泵。 转向系统采用配有两个双作用油缸的专用负载感应可变排量泵。 Less

驾驶室/噪声

FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
在冷却风扇转速达到最大值的情况下 - 外部声功率级(ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
在冷却风扇转速达到最大值的情况下 - 外部声压级别(SAE J88:2013)* 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
在冷却风扇转速达到最大值的情况下 - 操作员声压级别(ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
备注(1) 下述噪音值仅适用于特定的工作条件。 机器和操作员噪声级别将因发动机和/或冷却风扇的转速而异。 如果驾驶室保养不当,或者门和/或窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 下述噪音值仅适用于特定的工作条件。 机器和操作员噪声级别将因发动机和/或冷却风扇的转速而异。 如果驾驶室保养不当,或者门和/或窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 Less
备注(2) * 测量距离为 15 m(49.2'),并且以 2 档向前行驶。 * 测量距离为 15 m(49.2'),并且以 2 档向前行驶。 Less

可靠 – 久经考验的部件和技术值得您信赖

省油 – 旨在降低您的运营成本

高产 – 智能化工作并搬运更多物料

经久皮实 – 更好地设计以满足您的需求

易于操作 – 安全。 舒适。 高效。

集成技术 – 监视、管理和改善作业现场的运营

多功能 – 使用 Fusion 快速连接器和各种工装机具可使一台机器完成更多作业

特定于应用的配置 – 最大程度地提高性能和生产率,同时最大程度地降低运营成本

专为成功作业而配置 – 随时可以投入工作

拥有成本 – 值得信赖的最佳投资

客户支持 – 无与伦比的支持服务使 Caterpillar 卓尔不凡

可维修 – 易于维护。 便于检修。

962M 加工厂装载机 标配设备

操作环境
  • 带防滚翻保护结构/防落物保护结构的加压抑噪驾驶室
  • 粘性安装座
  • 多功能 18 cm(7")彩色触摸显示屏,用于显示后视摄像头图像、时钟和机器参数
  • EH 控制装置 SAL(单轴操纵杆)提升和倾斜功能
  • 转向轮
  • 无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和变压器(12V,10A)
  • 空调、加热器和除霜器(自动控温和风扇)
  • 电子液压停车制动器
  • 饮料杯架(2 个),带可用于存放手机/MP3 播放器的储物区
  • 铲斗/工装机具功能锁定
  • 衣帽钩(2)
  • 驾驶室空气滤清器
  • 符合人机工程学的驾驶室蹬梯和扶手
  • 电喇叭
  • 两个驾驶室顶灯
  • 外部后视镜(带集成盲点后视镜)
  • 安装在立柱上的薄膜 16 开关键盘
  • 2 个 12V 插座
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 带指示灯的可回缩 51 mm(2")安全带
  • 前防晒板
  • 前后湿臂雨刷器/清洗器,间歇式前雨刷器
  • 滑动式车窗(左右侧)
  • 驾驶室系绳

计算机化的监控系统
  • 包含以下仪表:
    – 车速表/转速计
    – 数字档位范围指示灯
    – 柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)液位(Tier 4 Final/Stage IV 型号)
    – 温度:发动机冷却液、液压油、变速箱油
    – 燃油油位
  • 含下列警告指示灯:
    – 再生
    – 温度:轮轴机油、发动机进气歧管
    – 压力:发动机机油、燃油压力(高/低)、主转向油、行车制动器油
    – 蓄电池电压(高/低)
    – 发动机空气滤清器阻塞
    – 液压油滤清器阻塞
    – 液压油不足
    – 停车制动器
    – DEF 液位过低(Tier 4 Final/Stage IV 型号)
    – 变速箱滤清器旁通

电气系统和照明装置
  • 2 个免维护 1400 CCA 蓄电池
  • 点火钥匙;起动/停止开关
  • 重型电起动装置
  • 24V 起动和充电系统
  • 照明系统:
    – 四个卤素工作灯(安装在驾驶室中)
    – 两个卤素行车灯(带信号)
    – 两个卤素后视灯(安装在机罩上)
  • 倒车警报器
  • 145 A 电刷交流发电机
  • 主断路开关
  • 起动插座(不包括电缆)

CAT CONNECT 技术
  • Link 技术:Product Link
  • Detect 技术:后视摄像头

动力传动系
  • Cat ACERT 发动机符合 Tier 4 Final/Stage IV 排放标准或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • Cat 清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module),带柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)以及柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)箱和泵(Tier 4 Final/Stage IV 型号)
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油水分离器
  • 发动机进气预滤器
  • 省油模式(可选)
  • 自动动力换档变速箱
  • 变矩器,带锁止离合器和自由轮定子
  • 变速箱空档器锁定开关
  • 轴,手动启动差速锁前轴,开放式差速器后轴
  • 轴环保排放口
  • 全液压密封湿盘式制动器,带集成制动系统(IBS)
  • 制动器磨损指示器
  • 卡钳盘式停车制动器
  • 按需运转的散热器风扇

连杆
  • 铸造十字管 Z 型连杆/倾斜操纵杆
  • 自动提升和倾斜限位

液压系统
  • 负载感应式液压系统
  • 负载感应转向系统
  • 2V 行驶控制装置
  • 远程诊断测压口
  • Cat XT™ 软管
  • 机油取样阀

油液
  • 预先混合的长效冷却液,防冻温度可达 –34°C(–29° F)

其他标准设备
  • 非金属动力倾斜机罩
  • 电气和液压维修中心
  • 车窗清洗平台
  • 挡泥板
  • 发动机、变速箱和液压系统的生态排放口
  • 乙醚辅助预留装置
  • 空气悬浮碎屑格栅
  • 滤清器:燃油、发动机空气、发动机机油、液压油、变速箱
  • 燃油冷却器
  • 润滑脂加注嘴
  • 带销铰接牵引杆
  • 预滤器防雨盖
  • 目测表:发动机冷却液、液压油和变速箱油位
  • 工具箱
  • 防破坏车锁

962M 加工厂装载机 选装设备

操作环境
  • 车门遥控开启系统
  • HVAC 金属盖
  • 电液压控制装置 SAL 第 3 个功能
    – 其他滚轮开关可用于第 4 个功能
  • 电液压控制装置操纵手柄提升和倾斜
    – 其他集成滚轮开关可用于第 3 个和第 4 个功能
  • 电液压操纵手柄
  • 碳新鲜空气滤清器
  • 外部加热型后视镜(带集成盲点后视镜)
  • 预滤器,HVAC
  • 预滤器,HVAC(RESPA)
  • AM/FM/USB/MP3 Bluetooth® 收音机
  • 无线电,AM/FM/CD/USB/MP3 蓝牙
  • 无线电,AM/FM/CD/USB/MP3 蓝牙,配有卫星 Sirius 和 XM
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 带指示灯的可回缩 76 mm(3")安全带
  • 带 FNR 换向器和档位选择器的 EH 方向盘
    – 带机具控制装置的额外 FNR
  • 金属顶板
  • 辅助转向装置
  • 后遮阳板
  • 橡胶安装式车窗
  • 带前护罩的车窗
  • 带重负荷前护罩的车窗
  • 带前、后和侧面护罩的车窗

电气系统和照明装置
  • 驾驶室上安装有四个额外的辅助卤素工作灯,
  • 或者驾驶室前部安装两个额外的辅助 HI LED 工作灯,驾驶室后部安装两个额外的辅助 LED 工作灯,而且散热器格栅中安装两个 LED 工作灯,另有 LED 前转向信号灯,还包括驾驶室安装的四个标准的卤素工作灯的更换零件,即四个 LED 工作灯(标准配置以及提供的唯一行车灯是卤素行车灯)
  • 琥珀色频闪警告标志灯
  • 倒车频闪灯
  • 外部安全带指示灯
  • 限速器 – 20 km/h(仅限欧洲)

起动装置、蓄电池和交流发电机
  • 冷起动 – 120V
  • 冷起动 – 240V

CAT CONNECT 技术
  • Link 技术:VIMS™
  • 有效负载技术:
    – Advanced Productivity 订购
    – Cat Production Measurement 2.0
    – 打印机
    – 集料自动挖掘
  • 检测技术:
    – Cat 后方目标检测
  • 机器安全系统

动力传动系
  • 轮轴
    – 自动前/后差速锁
    – 轮轴机油冷却器
    – 极端温度密封件
    – 密封护罩
  • 风扇、VPF(变距风扇)、自动和手动控制装置
  • 高碎屑散热器,具有更宽的散热片间隔

工装机具
  • Fusion 快速连接器
  • 高性能铲斗系列
  • 加工厂用叉
  • 抓斗铲叉
  • 伐木叉
  • 原木和木料叉
  • 货盘叉
  • 加工厂管桩铲叉
  • 木屑铲斗
  • 高位卸载型铲斗

液压系统
  • 带行驶控制装置的第 3 个功能
  • 带行驶控制装置的第 4 个功能

油液
  • 预先混合的长效冷却液,防冻温度可达 –50°C(–58° F)

其他选装设备
  • Cat 自动润滑系统
  • 行驶档泥板
  • 动力传动系护罩
  • 高速发动机换油系统
  • 涡轮粗滤器
  • 废物预滤器
  • 车轮楔子
  • 紧凑型轮胎
  • 自动怠速停机