概述
高生产率/低成本解决方案
Caterpillar 提供专为您的煤堆积与取料需求设计的轮式自行式铲运机。Caterpillar® 657 煤斗铲运机可用于构建和维护煤堆,同时将负载运输到进口供应系统,以满足工厂的燃烧需求。
主要技术规格
Caterpillar 提供专为您的煤堆积与取料需求设计的轮式自行式铲运机。Caterpillar® 657 煤斗铲运机可用于构建和维护煤堆,同时将负载运输到进口供应系统,以满足工厂的燃烧需求。
符合人机工程学的控制装置和重新设计的新驾驶室内部,为一整天的工作提供了更舒适高效的工作环境
大容量煤斗设计、燃油效率的提升、有效负载估算器的使用以及新的变速箱控制装置实现了更高的生产率
高效的湿盘制动器、WAVS 摄像头和电动登车驾驶室进入方式,这些安全功能能够提供更安全的操作环境,让操作员更安心地开展工作
显示第 1-6 项/共 7 项
| 牵引车发动机 | Cat® C18 Cat® C18 |
| 铲运机发动机 | Cat® C15 Cat® C15 |
| 飞轮功率 - 牵引车/铲运机 | 469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp) 469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp) |
| 净功率 | 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp |
| 总功率(SAE J1995) | 637 hp 475 kW |
| 净功率(ISO 14396) | 637 hp 469 kW |
| 缸径 | 5.7 in 145 mm |
| 冲程 | 7.2 in 183 mm |
| 排量 | 1105 in³ 18.1 l |
| 净功率(SAE J1349/ISO 9249) | 592 hp 436 kW |
| 铲运机容量 - 堆装 | 73 yd³ 55.8 m³ |
| 额定负载 | 104,058 lb 49,895 kg |
| 容量 - 平装 | 59 yd³ 45.1 m³ |
| 挖方深度 - 最大值 | 16.4 in 417 mm |
| 宽度 - 挖方 - 至刨槽机刃 | 12.5 ft 3.8 m |
| 离地间隙 - 最大值 | 2.3 ft 0.7 m |
| 摊铺厚度 - 最大值 | 26 in 660 mm |
| 斗门开口 | 92 in 2337 mm |
| 斗门闭合力 | 39200 lb 176 kN |
| 液压穿过力 - 657G | 121000 lb 542 kN |
| 最高速度 - 满载 | 33 mile/h 56.1 km/h |
| 1 前进档 | 3.5 mile/h 5.7 km/h |
| 2 前进档 | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
| 3 前进档 | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
| 4 前进档 | 10.6 mile/h 17 km/h |
| 5 前进档 | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
| 6 前进档 | 19.2 mile/h 30.9 km/h |
| 7 前进档 | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
| 8 前进档 | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
| 后退 | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
| 净功率 | 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp |
| 总功率(SAE J1995) | 481 hp 359 kW |
| 净功率(ISO 14396) | 480 hp 353 kW |
| 缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 冲程 | 6.75 in 171.5 mm |
| 排量 | 928 in³ 15.2 l |
| 净功率(SAE J1349/ISO 9249) | 452 hp 333 kW |
| 装运总重量 | 160505 lb 72804 kg |
| 推土机装运 | 93635 lb 42472 kg |
| 铲运机装运重量 | 64068 lb 29061 kg |
| 工作总重 - 空载 | 164,244. lb 74500 kg |
| 前轴 | 93842 lb 42566 kg |
| 后桥 | 66663 lb 30238 kg |
| 工作总重 - 满载 | 268,302. lb 121700 kg |
| 前轴 - 满载 | 134165 lb 60856 kg |
| 后轴 - 满载 | 130340 lb 59121 kg |
| 机器总宽度 | 14.3 ft 4.36 m |
| 宽度 - 牵引车 | 12.3 ft 3.62 m |
| 宽度 – 后轮胎中心线 | 9.23 ft 2.81 m |
| 宽度 - 铲斗内侧 | 12.07 ft 3.68 m |
| 宽度 - 铲斗外侧 - 装运宽度 | 12.98 ft 3.91 m |
| 总装运高度 | 15.27 ft 4.66 m |
| 驾驶室顶部高度 | 12.86 ft 3.92 m |
| 离地间隙 - 牵引车 | 2.36 ft 0.7 m |
| 牵引车前部到前轴 | 12.72 ft 3.88 m |
| 轴到垂直连结销 | 1.8 ft 0.55 m |
| 铲运机铲刀最大高度 | 2.17 ft 0.66 m |
| 轴距 | 32.68 ft 11.01 m |
| 机器总长度 | 58.96 ft 17.35 m |
| 后轴 - 机器后部 | 8.07 ft 2.46 m |
| 宽度 - 180° 转向 - 右 | 45.4 ft 13.85 m |
| 宽度 - 180° 转向 - 左 | 47.57 ft 14.5 m |
| 转向角 - 右 | 90 90 |
| 转向角 - 左 | 85 85 |
| 曲轴箱 | 13.7 gal(美制) 52 l |
| 变速箱 | 35.9 gal(美制) 136 l |
| 差速器 | 36 gal(美制) 136 l |
| 冷却系统 | 23.4 gal(美制) 88.6 l |
| 液压储罐 | 39.6 gal(美制) 150 l |
| 挡风玻璃冲洗器 | 0.5 gal(美制) 5 l |
| 终传动 - 每个 | 6 gal(美制) 29.5 l |
| 铲斗缸径 | 7.08 in 180 mm |
| 铲斗油缸冲程 | 37.4 in 950 mm |
| 斗门缸径 | 7.08 in 180 mm |
| 斗门油缸冲程 | 29.92 in 759.5 mm |
| 转向回路(高怠速下) | 76.08 gpm 288 L/min |
| 缓冲铰接件回路 | 19.54 gpm 74 L/min |
| 辅助转向回路 | 14.52 gal/hr 55 l/hr |
| 安全阀 - 转向回路 | 1959 psi 13500 kPa |
| 安全阀 - 机具回路 | 1999 psi 13780 kPa |
| 补偿器设置 - 缓冲铰接件回路 | 3002 psi 20700 kPa |
| 燃油箱-657G | 430 gal(美制) 1628 l |
| 曲轴箱 | 8.9 gal(美制) 34 l |
| 变速箱 | 31.9 gal(美制) 121 l |
| 差速器 | 44 gal(美制) 168 l |
| 冷却系统 | 16.6 gal(美制) 63.2 l |
| 终传动 - 每个 | 7.8 gal(美制) 30 l |