637G

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
飞轮功率:推土机/铲运机 373 kW(500 hp)/211 kW(283 hp) 373 kW(500 hp)/211 kW(283 hp) Less
推土机飞轮功率 345/373 kW(462/500 hp) 345/373 kW(462/500 hp) Less
铲运机飞轮功率 198/211 kW(266/283 hp) 198/211 kW(266/283 hp) Less
推土机发动机 采用 ACERT 技术的 Cat® C18 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat® C18 发动机 Less
铲运机发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C9 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C9 发动机 Less

工作技术规格

铲运机堆装容量 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
额定负载 76000.0 lb 34473.0 kg Less
铲运机平装容量 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
180° 路缘间转弯宽度 44.95 ft 13.7 m Less

操作技术规格

最高速度 - 满载 33.0 mile/h 53.0 km/h Less

重量

近似满载工作重量 194909.0 lb 88409.0 kg Less
近似空载工作重量 118909.0 lb 54050.0 kg Less

尺寸

至铲运机顶部的高度 13.71 ft 4.18 m Less
轮距 31.27 ft 9.53 m Less
总长度 50.75 ft 15.47 m Less
总宽度 12.93 ft 3.94 m Less
胎面 - 铲运机 8.07 ft 2.46 m Less
胎面 - 推土机 8.07 ft 2.46 m Less

煤斗铲运机优点

煤堆管理

客户服务

动力传动系

电子控制缓冲铰接件

铲运斗

操作台

维修保养方便性

可靠性

全面的客户支持