煤斗铲运机 657G

请求报价 查找代理商

主要技术规格

飞轮功率 - 推土机/铲运机
447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp)
447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp)
铲运机容量 - 堆装
73 yd³
56 m³
最高速度 - 满载
33 mile/h
53 km/h

概述

快速装载、高速行驶以及在行驶过程中进行装载和卸载的能力,缩短了周期时间,从而使 Cat 657E 煤炭铲运机始终能够以最低的单位成本进行高生产率的作业。

产品技术规格适用产品 657G

飞轮功率 - 推土机/铲运机 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp)
推土机飞轮功率 421/447 kW(564/600 hp) 421/447 kW(564/600 hp)
铲运机飞轮功率 306/337 kW(410/451 hp) 306/337 kW(410/451 hp)
推土机发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C18 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C18 发动机
铲运机发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C15 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C15 发动机
铲运机容量 - 堆装 73 yd³ 56 m³
最高速度 - 满载 33 mile/h 53 km/h
额定负载 110000 lb 49895 kg
铲运机容量 - 平装 59 yd³ 45 m³
180° 路缘间转弯宽度 51.25 ft 15.6 m
工作重量 - 满载 - 近似 268817 lb 121933 kg
工作重量 - 空载 - 近似 158817 lb 72190 kg
高度 - 铲运机顶部 15.16 ft 4.62 m
轴距 36.08 ft 11.01 m
总长度 56.4 ft 15.47 m
总宽度 14.32 ft 4.35 m
胎面 - 铲运机 9.24 ft 2.81 m
胎面 - 推土机 8.64 ft 2.63 m

了解 657G 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术