概述
高生产率/低成本解决方案
Cat® 轮式自行式铲运机 657 搭载双引擎,通过采用推拉式装载技术,具备提升生产效率所需的动力。此项能力加之生产率的提升、操作员舒适性方面的改进和新安全功能(如电动登车系统和有效的湿盘制动器),使得这款机器能够带来高额的利润和时间回报。
主要技术规格
Cat® 轮式自行式铲运机 657 搭载双引擎,通过采用推拉式装载技术,具备提升生产效率所需的动力。此项能力加之生产率的提升、操作员舒适性方面的改进和新安全功能(如电动登车系统和有效的湿盘制动器),使得这款机器能够带来高额的利润和时间回报。
符合人机工程学的控制装置和重新设计的新驾驶室内部,为一整天的工作提供了更舒适高效的工作环境
燃油效率的提升、有效负载估算器的使用以及新的 APECS 变速箱控制装置实现了更高的生产效率
高效的湿盘制动器、WAVS 摄像头和电动登车驾驶室进入方式,这些安全功能能够提供更安全的操作环境,让操作员更安心地开展工作
显示第 1-6 项/共 6 项
| 牵引车发动机 | Cat® C18 Cat® C18 |
| 铲运机发动机 | Cat® C15 Cat® C15 |
| 飞轮功率 - 牵引车/铲运机 | 469kW(637 hp)/ 353 kW(479 hp) 469kW(637 hp)/ 353 kW(479 hp) |
| 净功率 | 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp |
| 总功率(SAE J1995) | 637 hp 475 kW |
| 净功率(ISO 14396) | 637 hp 469 kW |
| 缸径 | 5.7 in 145 mm |
| 冲程 | 7.2 in 183 mm |
| 排量 | 1105 in³ 18.1 l |
| 净功率(SAE J1349/ISO 9249) | 584 hp 436 kW |
| 净功率(SAE J1349/ISO 9249) | 592 hp 436 kW |
| 铲运机容量 - 堆装 | 44 yd³ 33.6 m³ |
| 额定负载 | 104,000 lb 47,174 kg |
| 容量 - 平装 | 32 yd³ 24.5 m³ |
| 挖方深度 - 最大值 | 16.4 in 417 mm |
| 宽度 - 挖方 - 至刨槽机刃 | 12.5 ft 3.8 m |
| 离地间隙 - 最大值 | 2.3 ft 0.7 m |
| 摊铺厚度 - 最大值 | 26 in 660 mm |
| 斗门开口 | 92 in 2337 mm |
| 斗门闭合力 | 39200 lb 176 kN |
| 液压穿透力 - 657G | 121000 lb 542 kN |
| 最高速度 - 满载 | 33 mile/h 56.1 km/h |
| 净功率 | 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp |
| 总功率(SAE J1995) | 481 hp 359 kW |
| 净功率(ISO 14396) | 480 hp 353 kW |
| 缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 冲程 | 6.75 in 171.5 mm |
| 排量 | 928 in³ 15.2 l |
| 净功率(SAE J1349/ISO 9249) | 415 hp 333 kW |
| 装运总重量 | 160505 lb 72804 kg |
| 推土机装运 | 93635 lb 42472 kg |
| 铲运机装运重量 | 64068 lb 29061 kg |
| 工作总重 - 空载 | 164,244. lb 74500 kg |
| 前轴 | 93842 lb 42566 kg |
| 后桥 | 66663 lb 30238 kg |
| 工作总重 - 满载 | 268,302. lb 121700 kg |
| 前轴 - 满载 | 134165 lb 60856 kg |
| 后轴 - 满载 | 130340 lb 59121 kg |
| 机器总宽度 | 14.3 ft 4.36 m |
| 宽度 - 牵引车 | 12.3 ft 3.62 m |
| 宽度 – 后轮胎中心线 | 9.21 ft 2.81 m |
| 宽度 - 铲斗内侧 | 12.07 ft 3.68 m |
| 宽度 - 铲斗外侧 - 装运宽度 | 12.84 ft 3.91 m |
| 总装运高度 | 15.29 ft 4.66 m |
| 驾驶室顶部高度 | 12.86 ft 3.92 m |
| 离地间隙 - 牵引车 | 2.3 ft 0.7 m |
| 牵引车前部到前轴 | 14.93 ft 4.63 m |
| 轴到垂直连结销 | 1.8 ft 0.55 m |
| 铲运机铲刀最大高度 | 2.17 ft 0.66 m |
| 轴距 | 32.68 ft 9.96 m |
| 机器总长度 | 58.96 ft 17.05 m |
| 后轴 - 机器后部 | 8.07 ft 2.46 m |
| 1 前进档 | 3.5 mile/h 5.7 km/h |
| 2 前进档 | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
| 3 前进档 | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
| 4 前进档 | 10.6 mile/h 17 km/h |
| 5 前进档 | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
| 6 前进档 | 19.2 mile/h 30.9 km/h |
| 7 前进档 | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
| 8 前进档 | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
| 后退 | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
| 最高速度 - 满载 | 33 mile/h 56.1 km/h |
| 宽度 - 180° 转向 - 右 | 45.4 ft 13.85 m |
| 宽度 - 180° 转向 - 左 | 47.57 ft 14.5 m |
| 转向角 - 右 | 90 90 |
| 转向角 - 左 | 85 85 |
| 曲轴箱 | 13.7 gal(美制) 38 l |
| 变速箱 | 35.9 gal(美制) 136 l |
| 终传动 - 每个 | 6 gal(美制) 29.5 l |
| 冷却系统 | 23.4 gal(美制) 88.6 l |
| 液压储罐 | 39.6 gal(美制) 150 l |
| 挡风玻璃冲洗器 | 0.5 gal(美制) 5 l |
| 差速器 | 36 gal(美制) 136 l |
| 铲斗缸径 | 7.08 in 180 mm |
| 铲斗油缸冲程 | 37.4 in 950 mm |
| 斗门缸径 | 7.08 in 180 mm |
| 斗门油缸冲程 | 29.92 in 759.5 mm |
| 推料器油缸冲程(1 级/2 级) | 38.32 in 973.5 mm |
| 转向回路(高怠速下) | 76.08 gpm 288 L/min |
| 机具回路(高怠速下) | 517 L/min 517 L/min |
| 缓冲铰接件回路 | 19.54 gpm 74 L/min |
| 辅助转向回路 | 14.52 gal/hr 55 l/hr |
| 安全阀 - 转向回路 | 1959 psi 13500 kPa |
| 安全阀 - 机具回路 | 1999 psi 13780 kPa |
| 补偿器设置 - 缓冲铰接件回路 | 3002 psi 20700 kPa |
| 燃油箱 | 430 gal(美制) 1628 l |
| 曲轴箱 | 8.9 gal(美制) 34 l |
| 变速箱 | 31.9 gal(美制) 121 l |
| 终传动 - 每个 | 7.8 gal(美制) 30 l |
| 冷却系统 | 16.6 gal(美制) 63.2 l |
| 差速器 | 44 gal(美制) 168 l |