637G

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

可靠、高产、坚固耐用的土方工程设备。

发动机

单位:
推土机发动机 Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
铲运机发动机 Cat C9 ACERT? Cat C9 ACERT? Less

推土机发动机

飞轮功率 - 推土机/铲运机 373 kW(500 hp)/211 kW(283 hp) 373 kW(500 hp)/211 kW(283 hp) Less
净功率 345 kw(462 hp)/373 kW(500 hp) 345 kw(462 hp)/373 kW(500 hp) Less
1-2 档的总功率 488.0 HP 364.0 kW Less
3-8 档的总功率 526.0 HP 392.0 kW Less
1-2 档的净功率 462.0 HP 345.0 kW Less
3-8 档的净功率 500.0 HP 373.0 kW Less

铲运斗

铲运机容量 - 堆装 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
额定负载 82200.0 lb 37285.0 kg Less
容量 - 平装 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
挖方深度 - 最大 17.2 in 437.0 mm Less
宽度 - 挖方 - 至角刀刃 138.3 in 3512.0 mm Less
离地间隙 - 最大 21.5 in 545.0 mm Less
铲刃厚度 1.12 in 28.0 mm Less
液压 穿透力 - 637G 81000.0 lb 360.0 kN Less
摊铺深度 - 最大 18.9 in 480.0 mm Less
斗门开度 79.0 in 2007.0 mm Less
斗门闭合力 38250.0 lb 170.0 kN Less

变速箱

最高速度 - 满载 33.0 mile/h 54.9 km/h Less

液压系统

铲运斗缸径 7.2 in 184.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 34.4 in 873.0 mm Less
斗门油缸缸径 8.2 in 210.0 mm Less
斗门油缸冲程 28.6 in 727.0 mm Less
推料器油缸缸径 8.2 in 210.0 mm Less
推料器油缸冲程 74.0 in 1880.0 mm Less
转向回路 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
铲运机回路 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
缓冲式挂钩回路 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
辅助转向回路 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
安全阀设定值 - 转向回路 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
安全阀 - 机具回路 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
补偿器设置 - 缓冲铰接件回路 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

转向

宽度 - 180° 转向 40.02 ft 12.2 m Less
宽度 - 转 180° - 向右 40.1 ft 12.2 m Less
转向角 - 右 90° 90° Less
转向角 - 左 85° 85° Less
液压输出 100.0 gal/min 379.0 l/min Less

尺寸

整机宽度 155.0 in 3938.0 mm Less
推土机宽度 137.0 in 3481.0 mm Less
宽度 - 后轮胎中心线 97.0 in 2464.0 mm Less
宽度 - 铲运斗内部 134.0 in 3405.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 143.2 in 3636.0 mm Less
宽度 – 铲运斗外侧 - 装运宽度 154.0 in 3914.0 mm Less
总运输高度 168.8 in 4286.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 146.3 in 3715.0 mm Less
推土机离地间隙 26.2 in 665.0 mm Less
推土机前端至前轴 132.2 in 3359.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 21.6 in 548.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 21.5 in 545.0 mm Less
轴距 345.2 in 8769.0 mm Less
机器总长度 573.4 in 14565.0 mm Less
后轮轴 - 机器后端 95.97 in 2437.0 mm Less
勾环长度 – 最大(推拉式) 195.3 in 4960.0 mm Less
加长压块(推拉式) 108.0 in 2744.0 mm Less

重量 - 标准,串联

前轮轴重量 - 满载 96503.0 lb 43773.0 kg Less
后轮轴 - 重量 - 满载 100441.0 lb 45559.0 kg Less

变速箱 - 637G

4 前进档 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
5 前进档 13.8 mile/h 22.2 km/h Less
6 前进档 18.7 mile/h 30.1 km/h Less
7 前进档 25.2 mile/h 40.6 km/h Less
8 前进档 34.1 mile/h 54.9 km/h Less
倒退 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
前进 1 档 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
前进 2 档 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
前进 3 档 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
4 前进档 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
5 前进档 13.8 mile/h 22.2 km/h Less
6 前进档 18.7 mile/h 30.1 km/h Less
7 前进档 25.2 mile/h 40.6 km/h Less
8 前进档 34.1 mile/h 54.9 km/h Less
倒退 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
前进 1 档 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
前进 2 档 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
前进 3 档 7.6 mile/h 12.2 km/h Less

维修保养加注容量 - 推土机

冷却系统 20.0 美制加仑 76.0 l Less
变速箱 19.0 美制加仑 72.0 l Less
差速器 3.2 美制加仑 12.0 l Less
曲轴箱 7.9 美制加仑 30.0 l Less
燃油箱 - 637G 335.0 美制加仑 1268.0 l Less
终传动(每侧) 5.0 美制加仑 19.0 l Less
车轮冷却液(每个) 19.8 美制加仑 75.0 l Less
冷却系统 29.0 美制加仑 110.0 l Less
变速箱 29.0 美制加仑 110.0 l Less
差速器 39.0 美制加仑 148.0 l Less
挡风玻璃冲洗器 1.5 美制加仑 6.0 l Less
曲轴箱 11.9 美制加仑 45.0 l Less
液压储液罐 50.2 美制加仑 190.0 l Less
燃油箱 - 637G 335.0 美制加仑 1268.0 l Less
终传动 - 每个 6.1 美制加仑 23.0 l Less
车轮冷却液 - 每个 19.8 美制加仑 75.0 l Less

重量 - 推拉

总运输重量 116100.0 lb 52662.0 kg Less
推土机运输重量 68499.0 lb 31071.0 kg Less
铲运机运输重量 47601.0 lb 21591.0 kg Less
总工作重量 - 空载 118084.0 lb 53562.0 kg Less
前轴 69670.0 lb 31602.0 kg Less
后轴 48414.0 lb 21960.0 kg Less
总工作重量 - 满载 200284.0 lb 90874.0 kg Less
前轴 - 满载 98139.0 lb 44515.0 kg Less
后轴 - 满载 102145.0 lb 46332.0 kg Less
前轴 67700.0 lb 30708.0 kg Less
后轴 47044.0 lb 21339.0 kg Less
总工作重量 - 满载 196944.0 lb 89332.0 kg Less
总工作重量 - 空载 114744.0 lb 52047.0 kg Less
总运输重量 112760.0 lb 51147.0 kg Less
推土机运输重量 66529.0 lb 30177.0 kg Less
铲运机运输重量 46231.0 lb 20970.0 kg Less

铲运机发动机

净功率 198 kW(266 hp)/211 kW(283 hp) 198 kW(266 hp)/211 kW(283 hp) Less
总功率 - 第 1 档 286.0 HP 213.0 kW Less
2-4 档的总功率 303.0 HP 226.0 kW Less
净功率 - 第 1 档 266.0 HP 198.0 kW Less
2-4 档的净功率 283.0 HP 211.0 kW Less
缸径 4.4 in 112.0 mm Less
冲程 5.9 in 149.0 mm Less
排量 538.0 in³ 8.8 l Less
冲程 7.2 in 183.0 mm Less
排量 1105.0 in³ 18.1 l Less
缸径 5.7 in 145.0 mm Less