631G

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
推土机发动机 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

推土机发动机

飞轮功率:推土机/铲运机 373 kW(500 hp) 373 kW(500 hp) Less
净功率 345/373 kW 462/500 hp 345/373 kW 462/500 hp Less
1-2 档的总功率 488.0 HP 364.0 kW Less
3-8 档的总功率 526.0 HP 392.0 kW Less
1-2 档的净功率 462.0 HP 345.0 kW Less
3-8 档的净功率 500.0 HP 373.0 kW Less
缸径 5.7 in 145.0 mm Less
冲程 7.2 in 183.0 mm Less
排量 1105.0 in³ 18.1 l Less

铲运斗

铲运机堆装容量 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
额定负载 82200.0 lb 37285.0 kg Less
平装容量 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
最大挖方深度 17.2 in 437.0 mm Less
至铣刀外侧的挖方宽度 138.3 in 3512.0 mm Less
最大离地间隙 21.5 in 545.0 mm Less
铲刃 - 厚度 1.12 in 28.0 mm Less
液压 穿透力 - 631G 57375.0 lb 255.0 kN Less
最大展幅深度 18.9 in 480.0 mm Less
斗门开度 79.0 in 2007.0 mm Less
斗门闭合力 38250.0 lb 170.0 kN Less

变速箱

最大速度(满载) 33.0 mile/h 53.5 km/h Less

液压系统

铲运斗缸径 7.2 in 184.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 34.4 in 873.0 mm Less
斗门油缸缸径 8.2 in 210.0 mm Less
斗门油缸冲程 28.6 in 727.0 mm Less
推料器油缸缸径 8.2 in 210.0 mm Less
推料器油缸冲程 74.0 in 1880.0 mm Less
转向回路 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
铲运机回路 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
缓冲式挂钩回路 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
辅助转向回路 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
安全阀设定值 - 转向回路 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
安全阀 - 机具回路 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
补偿器设置 – 缓冲式挂钩回路 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

转向

宽度 - 180° 转向 40.02 ft 12.2 m Less
转向角 - 右 90° 90° Less
转向角 - 左 85° 85° Less

尺寸

整机宽度 155.0 in 3938.0 mm Less
推土机宽度 137.0 in 3481.0 mm Less
宽度 - 后轮胎中心线 97.0 in 2464.0 mm Less
宽度 - 铲运斗内部 134.0 in 3405.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 143.2 in 3636.0 mm Less
总运输高度 168.8 in 4286.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 146.3 in 3715.0 mm Less
推土机离地间隙 26.2 in 665.0 mm Less
推土机前端至前轴 132.2 in 3359.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 21.6 in 548.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 21.5 in 545.0 mm Less
轴距 345.2 in 8769.0 mm Less
机器总长度 573.4 in 14565.0 mm Less
后轴至机器后端 95.97 in 2437.0 mm Less

重量 - 标准,串联

总运输重量 100005.97 lb 45362.0 kg Less
总工作重量 - 空载 102459.71 lb 46475.0 kg Less
前轴 68647.46 lb 31138.0 kg Less
后轴 33812.26 lb 15337.0 kg Less
总工作重量 - 满载 184658.97 lb 83760.0 kg Less
前轴重量 - 满载 97869.7 lb 44393.0 kg Less
后轴重量 - 满载 86789.28 lb 39367.0 kg Less

重量

工作重量 102459.71 lb 46475.0 kg Less

变速箱 - 631G

4 前进档 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 前进档 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 前进档 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 前进档 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 前进档 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
倒退 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
前进 1 档 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
前进 2 档 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
前进 3 档 7.4 mile/h 11.9 km/h Less

维修保养加注容量 - 推土机

车轮冷却液(每个) 19.8 美制加仑 75.0 l Less
曲轴箱 11.9 美制加仑 45.0 l Less
燃油箱 - 631G 215.04 美制加仑 814.0 l Less
变速箱 29.0 美制加仑 110.0 l Less
差速器 39.0 美制加仑 148.0 l Less
终传动(每侧) 6.1 美制加仑 23.0 l Less
冷却系统 29.0 美制加仑 110.0 l Less
液压储液罐 50.2 美制加仑 190.0 l Less
挡风玻璃冲洗器 1.5 美制加仑 6.0 l Less

动力传动系 - 发动机

动力传动系 - 变速箱

结构

操作台

电子控制装置

铲运斗

维修保养方便性

客户支持

631G 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 交流发电机,75 安培
  • 12V 高输出免维护蓄电池(4)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统
  • 起动插座

操作员环境
  • 空调(包括加热器和除霜器)
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 诊断连接端口(12V)
  • 驾驶室门控灯
  • 仪表组
  • 喇叭
  • 机具控制操纵手柄
  • 后视镜
  • 无线电预留装置(两个无线电开口、扬声器以及 5 安转换器)
  • ROPS 驾驶室,带降噪和增压功能
  • 固定式座椅安全带
  • Caterpillar 舒适型布面空气悬浮座椅
  • 方向盘 - 可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 油门锁
  • 变速箱保持
  • 可外开的滑动式侧窗
  • 层压挡风玻璃
  • 挡风玻璃雨刷器/清洗器 - 前后

动力传动系
  • 发动机
  • 制动系统
  • 变速箱

其他标配设备
  • -36°C(-33°F)长效冷却液
  • 永久润滑的风扇毂
  • 快速换油
  • 挡泥板
  • 轮辋 - 35 英寸(2)
  • 37.50-R35 子午线轮胎
  • 推土机: