XQ2000 - 柴油机

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发电机

单位:
备用额定值 2000 ekW(2500 kVA) 2000 ekW(2500 kVA) Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
备用运行时间(满载) 400 - 480 VAC 400 - 480 VAC Less
主要额定值 1825 ekW(2281 kVA) 1825 ekW(2281 kVA) Less

发动机

发动机 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
燃油 柴油 柴油 Less

尺寸

宽度 96.0 in 2438.0 mm Less
高度 114.0 in 2896.0 mm Less
长度 480.0 in 12192.0 mm Less
重量 93000.0 lb 42184.0 kg Less

XQ2000 - 柴油机 标配设备

3516 Tier II ATAAC 柴油发动机
  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 四冲程循环柴油发动机不仅经久耐用,而且重量减至最小,提供了优异的可靠性和卓越的节油能力

SR4B 发电机
  • 经过精心设计,可以与柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 多电压、双频、无刷、三相、12 引线设计
  • 永久励磁(PMG)
  • 数字电压调节器
  • 空间加热器
  • H 级绝缘体在 F 级温度下运行,可延长使用寿命
  • 绕组温度探测器

40' ISO 高柜集装箱
  • 三轴 40' ISO 集装箱底盘拖车
  • 经过隔音处理的进气百叶
  • 通过接线板进行岸电连接
  • 标准油液(冷却液和机油)的外部排放通道
  • CSC 认证

减轻对环境的影响
  • 进行隔音处理以实现低噪音运行
  • 110% 防止冷却液和机油泄漏

连接板组件
  • 设置已安装的发电机多电压调节板
  • 电压节点 208V、240V、400V 和 480V Y 型配置

Caterpillar 开关设备
  • 提供单一装置和/或实用型并联部件。 备用、负载感应/负载需求、输入、输出和基本负载模式。