ATC-100 控制器

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

ATC-100 是一款基于微处理器的多功能 ATS 控制器。 该设备结构紧凑,可独立运行,安装在面板上,设计用于替换传统的继电器和固态逻辑面板。ATC 提供固定设置以及可选跳线设置,可广泛用于各种场合。 它可在 120 至 480 Vac 之间的所有系统电压,50 或 60 Hz 频率下以单相和三相运行。 ATC-100 监控公共设施和发电机电源的三相线间电压和频率的情况。 此外,还可设置用于单相操作。 ATC-100 具有必要的智能功能,以确保转换开关借助一系列可选的感应和定时功能正常工作。

技术摘要

单位:
额定值范围 120 至 480 V,单相和三相,50/60 Hz 120 至 480 V,单相和三相,50/60 Hz Less
转换类型 视开关应用情况而定 视开关应用情况而定 Less
开关类型 视开关应用情况而定 视开关应用情况而定 Less

ATC 控制器技术规格

输入控制电压 95 至 145 Vac 50/60 Hz 95 至 145 Vac 50/60 Hz Less
公共电网电压测量 VAB 发电机 VAB
VBC 发电机 VBC
VCA 发电机 VCA
VAB 发电机 VAB
VBC 发电机 VBC
VCA 发电机 VCA
Less
电压测量范围 0 至 575 Vac rms(50/60 Hz) 0 至 575 Vac rms(50/60 Hz) Less
电压测量精确度 全量程的 ± 1% 全量程的 ± 1% Less
此对象的频率测量 发电机 发电机 Less
频率测量范围 40 Hz 至 70 Hz 40 Hz 至 70 Hz Less
频率测量精确度 超过测量范围 ±0.3 Hz 超过测量范围 ±0.3 Hz Less
欠压下降 额定系统电压的 80% 额定系统电压的 80% Less
欠压传感 额定系统电压的 90% 额定系统电压的 90% Less
欠频下降范围 额定系统频率的 90% 额定系统频率的 90% Less
欠频传感范围 额定系统频率的 95% 额定系统频率的 95% Less
过频下降范围 额定系统频率的 115% 额定系统频率的 115% Less
过频传感范围 额定系统频率的 110% 额定系统频率的 110% Less
工作温度范围 –20 至 +70°C(–4 至 +158°F) –20 至 +70°C(–4 至 +158°F) Less
存放温度范围 –30 至 +85°C(–22 至 +185°F) –30 至 +85°C(–22 至 +185°F) Less
工作湿度 0 - 95% 的相对湿度(非冷凝) 0 - 95% 的相对湿度(非冷凝) Less
操作环境 耐氨、耐甲烷、耐氮、耐氢、耐碳氢化合物 耐氨、耐甲烷、耐氮、耐氢、耐碳氢化合物 Less
发电机起动继电器 250 Vac 时为 5 A、1/6 hp,30 Vdc 时为 Vac 5A,最大负载 150W 250 Vac 时为 5 A、1/6 hp,30 Vdc 时为 Vac 5A,最大负载 150W Less
K1、K2 继电器
250 Vac 时为 10A、1 - 3 hp

30 Vdc 时为 10 A

250 Vac 时为 10A、1 - 3 hp

30 Vdc 时为 10 A
Less
适用的测试 经 UL 认证的组件
UL 1008、UL 991 环境 IEC 61000-4-2、61000-4-3、61000-4-4、
经 UL 认证的组件
UL 1008、UL 991 环境 IEC 61000-4-2、61000-4-3、61000-4-4、
Less
适用的测试(续) 61000-4-5、61000-4-6、61000-4-11
CISPR 11、B 级
FCC 第 15 部分、B 级
CSS 22.2-178
61000-4-5、61000-4-6、61000-4-11
CISPR 11、B 级
FCC 第 15 部分、B 级
CSS 22.2-178
Less
外壳兼容性 NEMA 1、NEMA 3R 和 NEMA 12
防紫外线 ATC-100 面板
NEMA 1、NEMA 3R 和 NEMA 12
防紫外线 ATC-100 面板
Less

性能特点

  • 电源 1 感应:
    • 欠压/欠频
    • 过频

  • 电源 2 感应:
    • 欠压/过频

  • 通过位于装置后部的跨接导线调整控制器的设置
  • 提供带电源的模拟图,并连接了 LED 指示灯
  • 系统测试按钮
  • 设备模拟器 - 可选择工作日、休息日、7 天、14 天或 28 天间隔,运行时间固定为 15 分钟
  • 监控公共电网和发电机电源电压和发电机电源频率
  • 为公共电网和发电机电源提供欠压保护
  • 为发电机电源提供欠频和过频保护
  • 便于客户进行设置
  • 允许测试系统
  • 同相转换