技术摘要
额定值范围 | 视开关情况而定 视开关情况而定 |
转换类型 | 视具体应用而定 视具体应用而定 |
开关类型 | 视具体应用而定 视具体应用而定 |
MX150 微处理器是 CTG 产品系列的标配。MX150 微处理器面板用于控制操作并显示转换开关位置、定时器和可用电源的状态。
MX 系列是嵌入式数字控制器,具有高度的可靠性并且无需专人照管,适用于众多应用场合。
是 CTG 产品系列的标配
额定值范围 | 视开关情况而定 视开关情况而定 |
转换类型 | 视具体应用而定 视具体应用而定 |
开关类型 | 视具体应用而定 视具体应用而定 |
电源 1 和电源 2 的欠压下降 | 额定值的 75-98% 额定值的 75-98% |
电源 1 和电源 2 的欠压恢复 | 额定值的 85-100% 额定值的 85-100% |
电源 1 和电源 2 的欠频下降 | 额定值的 88-98% 额定值的 88-98% |
电源 1 和电源 2 的欠频恢复 | 额定值的 90-100% 额定值的 90-100% |
发动机冷却延迟(U) | 0 - 10 秒 0 - 10 秒 |
延时切换到非首选电源(W) | 0 - 5 分钟 0 - 5 分钟 |
延时空档转换时间延迟(DT、DW) | 0 - 10 分钟 0 - 10 分钟 |
储存温度 | (-30˚C - 75˚C)、-22˚F - 167˚F (-30˚C - 75˚C)、-22˚F - 167˚F |
工作温度(环境) |
模塑外壳:40 - 400 安(-20˚C - 65˚C)、-4˚F - 149˚F 所有其他选项:40 - 4000 安(-20˚C - 60˚C)、-4˚F - 149˚F 模塑外壳:40 - 400 安(-20˚C - 65˚C)、-4˚F - 149˚F 所有其他选项:40 - 4000 安(-20˚C - 60˚C)、-4˚F - 149˚F |