MX250 微处理器控制器

ATS MX 接触器 MX250 微处理器控制器

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定值范围
视开关情况而定
视开关情况而定
转换类型
视具体应用而定
视具体应用而定
开关类型
视具体应用而定
视具体应用而定

概述

MX250 微处理器是全部 CTS 产品系列的标准配置。MX250 系列包括 MX150 控制器的所有标准功能,同时还提供扩展的可编程性和可现场更改性。高可靠性和无人值守操作的方便性使其成为大量关键任务应用场合的理想选择。

优点

此 MX250 微处理器

是全部 CTS 产品系列的标准配置

此 高 可靠性

和无人值守操作的方便性使其成为大量关键任务应用场合的理想选择

产品技术规格适用产品 MX250 微处理器控制器

额定值范围 视开关情况而定 视开关情况而定
转换类型 视具体应用而定 视具体应用而定
开关类型 视具体应用而定 视具体应用而定
电源 1 和电源 2 的欠压下降 额定值的 75-98% 额定值的 75-98%
电源 1 和电源 2 的欠压恢复 额定值的 85-100% 额定值的 85-100%
电源 1 和电源 2 的欠频下降 额定值的 90-100% 额定值的 90-100%
发动机冷却延迟(U) 0 - 60 分钟 0 - 60 分钟
延时切换到非首选电源(W) 0 - 5 分钟 0 - 5 分钟
延时空档转换时间延迟(DT、DW) 0 - 10 分钟 0 - 10 分钟
储存温度 (-30˚C - 75˚C)、-22˚F - 167˚F (-30˚C - 75˚C)、-22˚F - 167˚F
工作温度(环境) 模塑外壳:40 - 400 安(-20˚C - 65˚C)、-4˚F - 149˚F
所有其他选项:40 - 4000 安(-20˚C - 60˚C)、-4˚F - 149˚F
模塑外壳:40 - 400 安(-20˚C - 65˚C)、-4˚F - 149˚F
所有其他选项:40 - 4000 安(-20˚C - 60˚C)、-4˚F - 149˚F

MX250 微处理器控制器 标配设备

性能

  • ESD 抗扰度试验符合 EN61000-4-2 B 级(4 级)
  • 电气快速瞬变/脉冲群抗扰度试验符合 EN61000-4-4
  • 传导发射和辐射发射符合 EN55022 B 级(CISPR11)(超过 EN55011 和 MILSTD461 3 级)
  • 电压瞬降和瞬断抗扰度符合 EN61000-4-11
  • 传导抗扰度试验符合 EN61000-4-6(ENV50141)
  • 环形波抗扰度符合 IEEE 472(ANSIC37.90A)
  • 抗浪涌试验符合 EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • 经过 UL、CSA 和 IEC 认证
  • 辐射电磁场抗扰度试验符合 EN61000-4-3(ENV50140)10v/m

用户友好的操作

  • 不受气候影响的防篡改触摸板
  • 柜门编程和显示屏
  • 多用途显示屏:用于连续监控开关位置和电源可用性的 LED;用于显示设置、功能、编程和通知的 4 行 X 20 字符 LCD 显示屏
  • 简单的键盘输入 - 菜单式系统易于使用
  • 具有显示屏的内部诊断装置,便于排除故障

其他特性

  • 用户设置不受停电影响
  • 内置可编程模拟器采用具有独立备用蓄电池的单独微控制器,可作为时钟/日历使用 - 蓄电池故障不会影响开关操作
  • 内置电气操作员保护装置
  • 输入经过光学隔离,对瞬变和噪音具有出色的电气抗扰性
  • 电源连接和转换数据记录
  • 用于控制器隔离的单独线电压部件
  • 用于微处理器操作的监测电路

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 MX250 微处理器控制器 与常用比较产品相比如何。

媒体库

MX250 微处理器控制器

MX250 微处理器控制器

查看当前优惠(按对象)  MX250 微处理器控制器

查看更多优惠