控制器技术规格
电源 1 和电源 2 的电压下降失衡 | 额定值的 5 - 20% 额定值的 5 - 20% |
延时空档转换时间延迟(DT、DW) | 0 - 10 分钟 0 - 10 分钟 |
控制功率 | 120 VAC 120 VAC |
电源 1 和电源 2 的欠压下降 | 额定值的 75-99% 额定值的 75-99% |
电源 1 和电源 2 的欠压恢复 | 额定值的 85-100% 额定值的 85-100% |
电源 1 和电源 2 的过频下降 | 50.1 - 63 Hz 50.1 - 63 Hz |
电源感应 | 120 - 690 VAC +/- 额定电压的 1%(+/- 0.05 Hz,+/-0.5 A) 120 - 690 VAC +/- 额定电压的 1%(+/- 0.05 Hz,+/-0.5 A) |
发动机冷却延迟(U) | 0 - 60 分钟 0 - 60 分钟 |
电源 1 和电源 2 的欠频恢复 | 45 - 59.5 Hz 45 - 59.5 Hz |
负载控制继电器触点(2) | 0 - 259 分钟 0 - 259 分钟 |
电源 1 和电源 2 的过压下降 | 额定值的 105 - 110% 额定值的 105 - 110% |
电源 1 和电源 2 的电压恢复失衡 | 额定值的 4 - 19% 额定值的 4 - 19% |
存储温度 | (-40˚C 至 90˚C) (-40˚C 至 90˚C) |
电源 1 和电源 2 的欠频下降 | 45 - 59.9 Hz 45 - 59.9 Hz |
电源 1 和电源 2 的过频恢复 | 50 - 62.9 Hz 50 - 62.9 Hz |
延时切换到非首选电源(W) | 0 - 5 分钟 0 - 5 分钟 |
工作温度(环境) | (-20˚C 至 50˚C) (-20˚C 至 50˚C) |
通信接口 - 可选 | 串行 RS-485 速度高达 115.2 Kbps 或 TCP/IP(10/100 base-T) 串行 RS-485 速度高达 115.2 Kbps 或 TCP/IP(10/100 base-T) |
电源 1 和电源 2 的过压恢复 | 额定值的 103 - 108% 额定值的 103 - 108% |
负载控制继电器触点(1) | 24 VDC 或 120 VAC 下额定值为 10 A 24 VDC 或 120 VAC 下额定值为 10 A |