系统/动力系统/发电/ATS MX 接触器 CTS 系列自动转换开关

ATS MX 接触器 CTS 系列自动转换开关

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定值范围
40 至 4000 A
40 至 4000 A
转换类型
开路转换
开路转换
开关类型
基于接触器
基于接触器

概述

Cat® CTS 系列自动转换开关(ATS)可以进行配置,以适用于需要具有全功能电源接触器型转换开关的可靠性和易操作性的应用场合。
CTS 系列配备 MX250 控制器,这种控制器专为最严苛的转换开关或旁路开关应用场合而设计。

优点

此 Cat CTS 系列 接触器型转换开关

利用基于完全可编程/可配置的微处理器的控制器来实现最高的应用灵活性

产品技术规格适用产品 CTS 系列自动转换开关

额定值范围 40 至 4000 A 40 至 4000 A
转换类型 开路转换 开路转换
开关类型 基于接触器 基于接触器
控制功率 40 至 4000 安,2、3 或 4 极 40 至 4000 安,2、3 或 4 极
外壳能力 NEMA 1、3R、4、4X 和 12 NEMA 1、3R、4、4X 和 12
系统电压应用 可用于 600 VAC、50 或 60 Hz 可用于 600 VAC、50 或 60 Hz
适用的测试 经过 UL 1008 认证(480 VAC)
经过 CSA C22.2 No. 178 认证(600 VAC)
经过 IEC 947-6-1 认证,可达 480 VAC
经过 UL 1008 认证(480 VAC)
经过 CSA C22.2 No. 178 认证(600 VAC)
经过 IEC 947-6-1 认证,可达 480 VAC

CTS 系列自动转换开关 标配设备

Cat CTS 系列自动转换开关

  • Cat CTS 系列电源接触器型转换开关利用基于微处理器的可完全编程/配置的控制器,以实现最大的应用灵活性。除此之外,CTS 系列还提供其它众多配置,即使是最关键的负载需求,也可满足。可用配置包括:

40-4000 安:

  • CTSD 延迟转换开关
  • CTSM 手动转换开关
  • CTS 自动转换开关

100 - 4000 安:

  • CTSCT 闭路转换开关
  • CBTSD 延迟转换旁路开关
  • CBTSCT 闭路转换旁路开关
  • CBTS 自动转换/旁路开关

所有 CTS 产品均满足或超出行业要求,确保技术规格和安装安全无忧。

  • 规范和标准:NFPA 0、99、101、110,NEC 517、700、701、702,IEEE 446、241,NEMA ICS2-447
  • 经过 CSA C22.2 No. 178 认证,可达 600 VAC
  • 质量体系:
    ISO 9001 认证
  • 经过 UL 1008 认证,可达 480 VAC
  • 按照以下标准进行控制装置试验:
  • 设备(控制和电力装置)抗震试验符合以下标准:
    IBC-2003
    IEEE-693-2005
  • 外壳满足以下标准要求:
    UL 508、UL 50、ICS 6、ANSI C33.76 和 NEMA 250
  • 经过 IEC 947-6-1 认证,可达 480 VAC
  • 这一坚固耐用的电源接触器开关系列专门设计用于转换开关占空比,同时兼顾可靠性、多功能性和用户友好性。
    CTS 电源板部件由电源开关触点、驱动机构和端子接线块组成,安装在特殊成型的背板上。逻辑设备包括微处理器控制辅助时间延迟装置和特殊附件设备,装配在门上以便于维护并与电力装置分离。这些设备通过标有编号的配线线束连接,线束上配有断开插头,用于隔离控制面板以便维护。

CTS 系列操作方法

  • 当正常电源发生故障或压降至预定点(通常为额定值的 80%)时,可以根据需要闭合电路以起动发动机发电机组。应急电源达到额定电压的 90% 和额定频率的 95% 时,驱动电磁阀通过应急线圈的控制继电器通电,使得主触点从正常电源断开负载并将其连接至应急电源。在驱动电磁阀完成其电气行程并就位后,应急线圈的控制继电器会打开以将其断开。转换开关现在被机械锁定在应急位置。当正常电压是正常电源时,将其连接至应急电源。在驱动电磁阀完成其电气行程并就位后,应急线圈的控制继电器会打开以将其断开。转换开关现在被机械锁定在应急位置。当正常电压是应急电源并就位后,线圈的控制继电器打开以将其断开。转换开关现在被机械锁定在正常位置。

驱动机构

  • 所有 CTS 开关都利用简单的“过心”原理,以在正常或紧急情况下切换到机械锁定位置,高速驱动可确保在不超过 100 ms 的时间内完成触点转换。高触点压力和强制机械锁实现了较高的耐受额定值和闭合额定值,远超 UL 的要求。

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 CTS 系列自动转换开关 与常用比较产品相比如何。

媒体库

系统/动力系统/发电/ATS MX 接触器 CTS 系列自动转换开关

系统/动力系统/发电/ATS MX 接触器 CTS 系列自动转换开关

查看当前优惠(按对象)  CTS 系列自动转换开关

查看更多优惠