ATS MX 接触器

ATS MX 接触器 CTG 系列自动转换开关

请求报价 查找代理商

主要技术规格

转换类型
开路转换
开路转换
额定值范围
40 - 3000 A
40 - 3000 A
开关类型
基于接触器
基于接触器

概述


Cat® CTG 系列自动转换开关(ATS)可以预先进行配置,以适用于需要具有全功能电源接触器型转换开关的可靠性和易操作性的应用场合。
CTG 开关配备了新一代 MX150 微处理器面板,可控制操作并显示转换开关位置、定时器和可用电源的状态。MX150 是一种嵌入式数字控制器,具有高度的可靠性并且无需专人照管,适用于众多应用场合。

优点

MX150 控制器

采用非易失性内存,标准开关操作不需要时钟备用蓄电池

Cat� CTG 系列 自动传输开关(ATS)

可以预先进行配置,以适用于需要具有全功能电源接触器型转换开关的可靠性和易操作性的应用场合

产品技术规格适用产品 CTG 系列自动转换开关

转换类型 开路转换 开路转换
额定值范围 40 - 3000 A 40 - 3000 A
开关类型 基于接触器 基于接触器

CTG 系列自动转换开关 标配设备

标准功能

  • 辅助触点:
    在开关处于正常位置时闭合
    (其他选装触点)
  • 发动机起动时间延迟:标准设置为 3 秒,0-10 秒可调
  • 峰值负载抑制/远程负载测试:峰值负载抑制或远程负载测试的输入;包括在应急电源出现故障并且存在正常电源时自动返回至正常电源;120 VAC
  • 表示 LED 标灯:
    - 开关处于应急位置
    - 开关处于正常位置
    - 正常电源可用
    - 应急电源可用
  • 如果指定用于 CTGD 系列延迟转换开关,控制面板还应包括以下功能:
  • 事件日志 OD 16 个事件,可跟踪日期、时间、原因和采取的措施
  • 重新转换至正常电源的时间延迟:延迟重新转换至正常电源(发电机组故障时立即重新转换);标准设置为 30 分钟,0-60 分钟可调
  • 7、14、28 天时间周期模拟器、按钮/定时器操作
  • 测试开关 – 瞬态
  • 自调同步监控器(不适用于 CTGD 型号)
  • 辅助触点:
    在开关处于应急位置时闭合
    (其他选装触点)
  • 时间延迟和正常应急旁路按钮
  • S1 和 S2 的电压和频率指示
  • 发动机起动触点

MX150 控制面板

  • LED/LCD 指示灯便于查看且经久耐用
  • 发电机冷却时间延迟:在开关重新转换到正常电源后允许发动机无负载运行;标准设置为 5 分钟,0 - 60 分钟可调
  • 输入经过光学隔离,对瞬变和噪音具有出色的电气抗扰性
  • 具有 LCD 显示屏的内置诊断装置,随时可以进行故障排除
  • 非易失性内存(标准操作不需要模拟器备用蓄电池)
  • 处理器和数字电路与线电压隔离
  • 适用于网络接口的通信信头
  • 转换到应急电源的时间延迟:在确认应急电源可用后延迟转换至应急电源;标准设置为 1 秒,0-5 分钟可调
  • 无需断开电源即可调节定时器和电压/频率设置

CTG 系列自动转换开关 选装设备

选项

  • 进户线配置
  • 辅助触点:在转换开关处于电源 1 位置时闭合
  • 升降机预信号辅助触点:辅助触点在转换至任一方向前打开 0-60 秒,在转换后重新闭合
  • 空间加热器和自动调温器
  • 辅助触点在电源 1 线路出现故障时工作
  • 注:有关需要额外选件或其他配置的应用,请参见 CTS 系列可完全配置的转换开关。
  • 辅助触点在电源 2 可用时工作
  • 设备模拟器,时钟型(负载/无负载):允许发电机无负载起动和运行,或模拟电源故障,发电机在负载下起动并运行(7-14-28-365 天,用户可选)
  • 网络通信接口卡(LonWorks/ModBu)
  • 通用电机负载断开电路:辅助触点在转换至任一方向前打开 0-60 秒,在转换后重新闭合。可由最终用户对转换前、转换后或两者进行配置。
  • 辅助触点:在转换开关处于电源 2 位置时闭合
  • 电源测量计
  • 维护测试开关
  • 断路开关:在“自动”位置时允许转换,在“抑制”位置时禁止转换。(标准 800 A 及以上)
  • ATS 控制器的可锁透明盖
  • 电压失衡监控器(三相)
  • 带键盘的维护测试开关

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 CTG 系列自动转换开关 与常用比较产品相比如何。

媒体库

ATS MX 接触器

ATS MX 接触器

查看当前优惠(按对象)  CTG 系列自动转换开关

查看更多优惠