CTE 系列转换开关

ATS MX 接触器 CTE 系列自动转换开关

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定值范围
40-4000A
40-4000A
转换类型
开路/闭路/4 位开关
开路/闭路/4 位开关
开关类型
基于接触器
基于接触器

概述


Cat® CTE 系列转换开关可以进行配置,以适用于需要具有全功能电源接触器型转换开关的可靠性和易操作性的应用场合。
CTE 系列配有 MX350 控制器,这种控制器专为最严苛的转换开关或旁路开关应用场合而设计,具有更强的连接能力,可以精确、及时地进行诊断和事件记录。

优点

此 Cat CTE 系列 型转换开关

利用基于完全可编程/可配置的微处理器的控制器来实现最高的应用灵活性。

产品技术规格适用产品 CTE 系列自动转换开关

额定值范围 40-4000A 40-4000A
转换类型 开路/闭路/4 位开关 开路/闭路/4 位开关
开关类型 基于接触器 基于接触器
控制功率 40 至 4000 安,2、3 或 4 极 40 至 4000 安,2、3 或 4 极
外壳能力 NEMA 1、3R、4、4X 和 12 NEMA 1、3R、4、4X 和 12
系统电压应用 可用于 600 VAC、50 或 60 Hz 可用于 600 VAC、50 或 60 Hz
适用的测试
  • 经过地震测试以及 IBC 2006 和 OSHPD 认证
  • 在 600 VAC 条件下经过 CSA C22.2 No. 178 认证
  • 经过 IEC 947-6-1 认证
  • 经过地震测试以及 IBC 2006 和 OSHPD 认证
  • 在 600 VAC 条件下经过 CSA C22.2 No. 178 认证
  • 经过 IEC 947-6-1 认证
  • CTE 系列自动转换开关 标配设备

    CTE 系列自动转换开关

    • 驱动机构
    • 旁路隔离开关 CBTED 和 CBTECT
    • Cat CTE 系列电源接触器型转换开关利用基于完全可编程/可配置的微处理器的控制器来实现最高的应用灵活性。除此之外,CTE 系列还提供其它众多配置,即使是最关键的负载需求也可满足。
      可用配置包括:
      • MX350 微控制器是一个模块化的控制和监控系统,专为低压转换开关应用场合而设计。
        MX350 的主要优点包括:
        灵活的控制和通信选件,适用于所有低压转换开关应用场合
        占用空间小
        模块化设计,减少了用于保养和测试的备用部件数量
      • 40-4000 安:
      • CTE 自动转换开关
      • CTED 延迟转换开关
      • CTEM 手动转换开关

      • 100 - 4000 安:
      • CTECT 闭路转换开关
      • CBTE 开路转换旁路开关
      • CBTED 延迟转换旁路开关
      • CBTECT 闭路转换旁路开关
    • CTECT 系列:
    • 空档切换
    • CTE 电气额定值
    • 安全手动操作
    • CTED 系列:

    产品手册和更多内容随时可供下载!

    了解 CTE 系列自动转换开关 与常用比较产品相比如何。

    媒体库

    CTE 系列转换开关

    CTE 系列转换开关

    查看当前优惠(按对象)  CTE 系列自动转换开关

    查看更多优惠