CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关

ATS MX 接触器 CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定值范围
40-4000A
40-4000A
转换类型
开路/手动
开路/手动
开关类型
基于接触器
基于接触器

概述

一些应急电源系统需要使用多个自动转换开关,每个开关为特定的负载供电。在许多存在非关键负载的系统中,技术规格可能要求使用手动或非自动转换开关。之所以使用该方法,是因为操作人员在场,而且这些负载不太重要,不需要在无人值守的情况下自动运行。
由于此类设备的功能不太重要,因此未制定特定的行业要求。这使双掷断路开关等设备得以应用。由于手动转换开关是应急供电系统的一部分,因此它们应与那些为重要负载供电的自动转换开关具有相同的 UL 1008 电气额定值。在发生短路时,非自动转换开关必须具有与自动转换开关相同的耐受电流额定值,并且必须坚固可靠。

优点

CTSM 和 CTGM 系列 包含

正常和备用电源电压感应继电器,这些继电器仅在要转换至的电源为其额定电压的 90% 时才允许手动转换开关,因此提供了额外的保护

产品技术规格适用产品 CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关

额定值范围 40-4000A 40-4000A
转换类型 开路/手动 开路/手动
开关类型 基于接触器 基于接触器

CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关 标配设备

标准附件

  • L 表示 LED 标灯:
  • A - 辅助触点:
  • YE 按钮转至应急电源
  • YN 按钮转至正常电源

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关 与常用比较产品相比如何。

媒体库

CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关

CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关

查看当前优惠(按对象)  CTSM 和 CTGM 系列手动转换开关

查看更多优惠