配备可升级套件的 C32(50 Hz)

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

我们的 C32 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 910 kVA 到 1500 kVA 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和常用发电应用需求。 这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。 我们的集成控制系统可让您通过现场和远程监控选件始终保持联系。 我们提供了易于使用的 EMCP 控制面板选件,将您的管理和诊断工具集于一身。 EMCP 4.4 控制器提供了多发电机组并联能力,使您能够增加发电机组以匹配您不断增长的电力需求。 请查找多种附件和螺栓固定式系统扩展附件。 请查找适用于您的特定空间要求和环境条件的灵活套件。 我们的 C32 发电机组按需定做,因此您可以亲自进行定制。 广泛的附件和螺栓固定式系统扩展附件。 请查找适用于您的特定空间要求和环境条件的灵活套件。 您甚至还可以使用经过 UL 2200 和 CSA 认证的套件提高作业安全性。 我们的 C32 发电机组按需定做,因此您可以亲自进行定制。

发电机组技术规格

单位:
最小额定功率 910 kVA 910 kVA Less
最大额定功率 1500 kVA 1500 kVA Less
排放/燃油策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放 Less
电压 220 至 4160 V 220 至 4160 V Less
频率 50 Hz 50 Hz Less
速度 1500 rpm 1500 rpm Less
工作循环 备用、任务关键、常用、连续 备用、任务关键、常用、连续 Less

发动机技术规格

发动机型号 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 Less
缸径 5.71 in 145.0 mm Less
冲程 6.38 in 162.0 mm Less
排量 1958.9 in³ 32.1 l Less
压缩比 15.0:1 15.0:1 Less
进气方式 TA TA Less
燃油系统 MEUI MEUI Less
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4 Less

发电机组尺寸

长度 - 最小值 165.3 in 4198.0 mm Less
长度 - 最大值 179.2 in 4551.0 mm Less
宽度 - 最小值 66.3 in 1684.0 mm Less
宽度 - 最大值 87.8 in 2231.0 mm Less
高度 - 最小值 85.1 in 2162.0 mm Less
高度 - 最大值 85.6 in 2175.0 mm Less
干重 - 发电机组(最小值) 14680.0 lb 6859.0 kg Less
干重 - 发电机组(最大值) 17855.0 lb 8099.0 kg Less

配备可升级套件的 C32(50 Hz) 标配设备

进气系统
  • 单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板
  • EMCP 4.2
  • 警告停机
  • 数字指示器
  • 控制功能
  • 通信
  • 可编程保护继电功能

冷却系统
  • 散热器风扇和风扇驱动装置
  • 冷却液液位过低传感器
  • ATAAC
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇和传动带护罩
  • Caterpillar 长效冷却液

排气系统
  • 排气歧管 - 干式
  • 203 mm(8")内径圆法兰出气口

燃油系统
  • 燃油注油泵
  • 带油水分离器的燃油粗滤清器
  • 燃油冷却器
  • 燃油细滤器

通用
  • 右侧维修服务
  • Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器
  • 飞轮和飞轮外壳 - SAE
  • SAE 标准旋转

发电机和附件
  • 无功电压降
  • 绕组温度探测器
  • 40C 环境温度时的 H 级温升
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 永久磁体
  • NEMA H 级绝缘层
  • 凸极
  • IEC 标准孔模式
  • 6 引线
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 3 相无刷
  • 内部励磁

调速系统
  • ADEM(tm)A4

润滑系统
  • Gear type lube oil pump
  • 集成式润滑油冷却器
  • 润滑油
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 油排放管和阀门
  • 烟雾处理系统

安装系统
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振安装

电源终端
  • 母线

起动/充电系统
  • 45 A 充电交流发电机
  • 蓄电池、机架和电缆
  • 24 V 电动起动马达
  • 蓄电池断路开关

配备可升级套件的 C32(50 Hz) 选装设备

控制系统
  • 膨胀式 I/O 模块
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 远程报警器模块
  • 远程监控软件
  • 本地报警器模块
  • 远程报警器模块
  • EMCP (4.2)(4.3)(4.4)
  • 本地报警器模块

发动机选件
  • 散热器导管法兰
  • 排气护罩/护板
  • 重负荷起动电机
  • 双滤芯空气滤清器
  • 重负荷空气滤清器
  • 消音器(工业级)

发动机系统
  • 重负荷起动电机
  • 蓄电池充电器(10 A)
  • 弹簧型防振底座(95% 效率)
  • 重负荷蓄电池
  • 重负荷空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 排气护罩/护板
  • 消音器(工业级)
  • 散热器导管法兰
  • 水套水加热器
  • 橡胶防振底座(90% 效率)

延保合同
  • 2 年延保合同(ESC)
  • 3 年延保合同(ESC)
  • 5 年延保合同(ESC)

发电机
  • 防凝加热器
  • 绕组:[ ] 散绕 [ ] 带海岸级绝缘装置的散绕 [ ] 模绕
  • 励磁: [ ] 永久励磁(PM) [ ] 内部励磁(IE)
  • 温升(环境温度超过 40°C): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • 发电机定子和轴承温度监控与防护
  • 励磁: [ ] 永久励磁(PM) [ ] 内部励磁(IE)
  • 绕组:[ ] 散绕 [ ] 带海岸级绝缘装置的散绕 [ ] 模绕
  • 温升(环境温度超过 40°C): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

电源终端
  • 电路断路器,已通过 IEC 认证(全额定值)
  • 母线
  • 电路断路器,100% 额定值,已通过 UL 认证(全额定值)