发电机组技术规格
最大额定功率 | 500 kVA 500 kVA |
最小额定功率 | 500 kVA 500 kVA |
排放/燃油策略 | 印度 CPCB/MoEF 印度 CPCB/MoEF |
电压 | 415 V 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
C15 发电机组配备已在全球成千上万个应用中得到现场验证的坚固皮实的发动机,可在 50 Hz 下产生 500 kVA 的可靠电力,满足常用发电应用需求,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。这些发电机组符合印度 CPCB/MoEF 排放/燃油策略标准。
经过精心设计,可以与发动机和交流发电机的性能相匹配
最大额定功率 | 500 kVA 500 kVA |
最小额定功率 | 500 kVA 500 kVA |
排放/燃油策略 | 印度 CPCB/MoEF 印度 CPCB/MoEF |
电压 | 415 V 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
发动机型号 | C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 |
缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
冲程 | 6.75 in 171.4 mm |
排量 | 927.56 in³ 15.2 l |
压缩比 | 17:01 17:01 |
进气方式 | 空对空后冷式 空对空后冷式 |
燃油系统 | MEUI MEUI |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最大值 | 150.8 in 3830 mm |
宽度 - 最大值 | 58.3 in 1481 mm |
高度 - 最大值 | 86.3 in 2193 mm |