发电机组技术规格
最大额定功率 | 400 kVA 400 kVA |
最小额定功率 | 400 kVA 400 kVA |
排放/燃油策略 | 印度 CPCB/MoEF 印度 CPCB/MoEF |
电压 | 415 V 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
C13 柴油发电机组专为满足您的常用发电应用需求而开发。每个发电机组都可在 50 Hz 下产生 400 kVA 的可靠电力,符合印度 CPCB/MoEF 排放和燃油策略标准。
经过精心设计,可以与发动机和交流发电机的性能相匹配
最大额定功率 | 400 kVA 400 kVA |
最小额定功率 | 400 kVA 400 kVA |
排放/燃油策略 | 印度 CPCB/MoEF 印度 CPCB/MoEF |
电压 | 415 V 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
发动机型号 | C13 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C13 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 5.12 in 130 mm |
冲程 | 6.18 in 157 mm |
排量 | 12.5 in 762.8 l |
压缩比 | 16.6:1 16.6:1 |
进气方式 | 空对空后冷式 空对空后冷式 |
燃油系统 | MEUI™ MEUI™ |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最大值 | 186.7 in 4743 mm |
宽度 - 最大值 | 79.3 in 2014 mm |
高度 - 最大值 | 84 in 2133 mm |