C18(50 Hz)仅限印度市场 | 600 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C18(50 Hz) 仅限印度市场

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
600 kVA
600 kVA
最小额定功率
600 kVA
600 kVA
排放/燃油策略
印度 CPCB/MoEF
印度 CPCB/MoEF

概述

600 kVA 柴油发电机组

C18 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可在 50 Hz 下产生 600 kVA 到 600 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C18 发电机组既包括低油耗的系统,也包括经过 EPA 稳态紧急应用(Tier 2)认证的系统。发电机组通过了最新印度 CPCB 排放标准排放/燃油策略的认证。

优点

经过专门设计,可满足 印度 排放法规

远程连接 24/7/365 监控

Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

产品技术规格适用产品 C18(50 Hz) 仅限印度市场

最大额定功率 600 kVA 600 kVA
最小额定功率 600 kVA 600 kVA
排放/燃油策略 印度 CPCB/MoEF 印度 CPCB/MoEF
电压 415 V 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 RPM 1500 RPM
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.4 in³ 18.13 l
压缩比 18:01 18:01
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 MEUI MEUI
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 218.5 in 5550 mm
宽度 - 最大值 80.9 in 2056 mm
高度 - 最大值 107.8 in 2737 mm

C18(50 Hz) 仅限印度市场 标配设备

冷却系统

  • 散热器

排气系统

  • 法兰排气口

电源终端

  • 母线

控制面板

  • 本地设计和来源
  • TCP 1000

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

C18(50 Hz) 仅限印度市场 选装设备

进气系统

  • 重负荷空气滤清器

控制面板

  • EMCP 4.2

了解 C18(50 Hz) 仅限印度市场 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 右后

C18 左后

C18 右前

C18 左前

C18 右后门敞开

C18 左后

C18 右后
C18 左后
C18 右前
C18 左前
C18 右后门敞开
C18 左后

360 View
360 View