发电机组技术规格
最小额定功率 | 830 ekW 830 ekW |
最大额定功率 | 1000 eKW 1000 eKW |
排放/燃油策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
电压 | 220 至 600 V 220 至 600 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、常用、连续 备用、任务关键、常用、连续 |
我们的 C32 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 830 到 1000 ekW 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和常用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。
最小额定功率 | 830 ekW 830 ekW |
最大额定功率 | 1000 eKW 1000 eKW |
排放/燃油策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
电压 | 220 至 600 V 220 至 600 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、常用、连续 备用、任务关键、常用、连续 |
发动机型号 | C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 5.71 in 145.0 mm |
冲程 | 6.38 in 162.0 mm |
排量 | 1958.9 in³ 32.1 l |
压缩比 | 15.0:1 15.0:1 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | MEUI MEUI |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最大值 | 165.3 in 4198.0 mm |
宽度 - 最大值 | 66.3 in 1685.0 mm |
高度 - 最大值 | 85.1 in 2162.0 mm |
干重 - 发电机组(最大值) | 14690.0 lb 6663.0 kg |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。