3516C(50 Hz)| 2250-3125 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 3516C(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
3125 kVA
3125 kVA
最小额定功率
2250 kVA
2250 kVA
排放/燃油策略
美国 EPA Tier 2 认证 - 1808 rpm
美国 EPA Tier 2 认证 - 1808 rpm

概述

2250 - 3125 kVA 柴油发电机组

我们的 3516C 柴油发电机组可产生 2250 kVA 到 3125 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。3516C 发电机组经美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 等效排放标准)

优点

超过 4,000,000,000 全球工作小时数

在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能

超过 200,000 装运

从 1981 年起,在大型发动机市场中一直处于领先地位

BMEP 21% 低于其他品牌

提供出色的大型负载能力和耐用性

产品技术规格适用产品 3516C(50 Hz)

最大额定功率 3125 kVA 3125 kVA
最小额定功率 2250 kVA 2250 kVA
排放/燃油策略 美国 EPA Tier 2 认证 - 1808 rpm 美国 EPA Tier 2 认证 - 1808 rpm
电压 380 到 11000 V 380 到 11000 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1808 rpm 1808 rpm
工作循环 备用、任务关键 备用、任务关键
发动机型号 3516C,ATAAC,V-16,四冲程水冷柴油机 3516C,ATAAC,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 8.46 in 215 mm
排量 4765 in³ 78.1 l
压缩比 14.7:1 14.7:1
进气方式 ATAAC ATAAC
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 ADEM™ A3 ADEM™ A3
长度 - 最小值 332.3 in 8440 mm
长度 - 最大值 336.2 in 8540 mm
宽度 - 最大值 100.5 in 2552 mm
高度 - 最大值 136.9 in 3476 mm
干重 - 发电机组(最小值) 46077 lb 20900 kg
干重 - 发电机组(最大值) 47620 lb 21600 kg

3516C(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式

制冷

  • 安装在组件上的散热器

排气

  • 法兰排气口

燃油

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油注油泵

发电机

  • IP23 防护
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性

电源终端

  • 母线

控制面板

  • Cat 发电机组控制器

控制系统

  • 24 V 直流操作
  • EMCP 4.2B
  • 正面环境密封
  • RFI 隔音装置
  • Caterpillar 电压调节器
  • 紧急停机按钮
  • 3 相电压感应
  • 发电机组套件包括:
  • 文字警报/事件说明
  • 发电机安装 - 后向
  • kVAR/PF 模式
  • IVR 包括无功电压降功能
  • 最小/最大励磁机
  • 限制器和励磁机二极管监视器
  • 速度调节
  • 控制装置:
  • 发动机循环起动
  • 自动/起动/停止控制
  • 报警确认
  • 发动机冷却
  • PLC 功能
  • 负载直方图功能
  • 灯测试
  • 可定制屏幕
  • 数字显示以下各项:
  • 3 相
  • RPM
  • 0 真有效值交流电计量
  • +/- 2% 精度
  • 直流电压
  • 运行时间
  • 冷却液温度
  • 电流(每相和平均值)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 频率(Hz)
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:机油压力过低 - 冷却液温度过高 - 超速 - 紧急停止 - 起动失败(过起动)- 冷却液温度过低 - 冷却液液位过低 -
  • kVAr-hr(总计)
  • 机油压力过低
  • kW-hr(总计)
  • Cat Connect
  • 无法起动(过起动)
  • 过流(50/51)
  • 通信:
  • 冷却液温度过低
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 冷却液液位过低
  • 6 个客户可编程数字输入
  • 1 个可编程继电器输出(Form C)
  • 冷却液温度过高
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 可编程的保护继电功能:
  • 输入/输出数量因选定的选件而异
  • 1 个可编程数字输出
  • 串行报警器模块数据链路
  • 附属模块数据链路
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 过压/欠压(27/59)
  • 超速
  • 3 个模拟输入
  • 发电机相序
  • 反向功率(kW)(32)

调速系统

  • ADEM A3

冷却系统

  • 提供经认证的标准 PGS

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油软管 - 散装发运
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器

通用

  • 右侧维修
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器
  • SAE 标准旋转

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)
  • 低压:散绕 - 内部励磁(IE)- 绕组温度探测器 - NEMA H 级绝缘系统,环境温度 40C 时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)- 母线连接,上死点安装,顶部电缆入口 - NEMA 标准孔模式
  • 绕组温度探测器
  • 永久励磁(PMG)
  • 母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 6 引线
  • 模绕
  • NEMA 标准孔模式
  • 中压:
  • H 级绝缘层,40C 环境温度时的 F 级温升(在主用发电应用场合为 105C/在备用发电应用场合为 130C)
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 高压:
  • 防冷凝空间加热器
  • 三相无刷式,凸极

资料

  • 零件手册

润滑系统

  • 集成式润滑油冷却
  • 齿轮式润滑油泵
  • 烟雾处理系统
  • 油排放管和阀门
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 润滑油

安装系统

  • 防振底座(散装发运)
  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装

起动系统

  • 蓄电池断路开关
  • 45 A 充电交流发电机
  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)

3516C(50 Hz) 选装设备

控制系统

  • EMCP 4.4

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯滤清器

排气

  • 排气管消音器

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)

冷却系统

  • 标准环境散热器
  • 冷却液
  • 选装的 ATAAC 散热器
  • 选装散热器
  • 水位开关仪表
  • 标准环境 ATAAC 散热器

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

曲轴箱系统

  • 无防爆安全阀
  • 防爆安全阀
  • 通风系统

控制面板

  • 负载分配模块
  • 数字 I/O 模块
  • 调速器温度监控和防护
  • 远程监控软件

安装件

  • IBC 隔振器

排气系统

  • Y 型适配器
  • 消音器
  • 排气偏置
  • 柔性接头
  • Tier 4 清洁排放 MOD 套件
  • 法兰和排气管扩张器
  • 弯管
  • Tier 4 清洁排放模块
  • 清洁排放部件
  • Tier 4 配量柜
  • 法兰

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 带控制装置和消声器的空气起动电机
  • 蓄电池充电器
  • 重负荷起动系统
  • 充电交流发电机
  • 缸套水加热器

燃油系统

  • 燃油注油泵(Tier 4)- 手动或电动
  • 燃油粗滤器

通用

  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • UL 2200 组件
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • EEC 符合性声明
  • 美国 AID 标志
  • CSA 认证
  • 集成式和底座下燃油箱
  • 欧盟合规证书(CE)
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 特殊喷漆(Caterpillar Yellow 或高性能喷漆之外的其他颜色)
  • 自动传输开关(ATS)

发电机和附件

  • 发电机转换
  • 空间加热器
  • 空间加热器的自动调温器
  • 差动变流器(DCT)8.7 kV 和 15 kV 级
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 交流发电机空气滤清器
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 和 1800 机架

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 标准油池中的润滑油
  • 油位调节器
  • 预润滑泵

安装系统

  • 圆盘式低效隔离器
  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器

电源连接

  • 中性接地连接
  • 左侧电源连接
  • 低压断路器
  • 发电机与接线盒之间的接地线
  • 2700 机架,四根引线,四个接线端
  • 后部电源连接
  • 中心柱母线
  • 右侧电源连接

特殊测试/报告

  • 油耗测试
  • 发电机组油耗测试
  • 发电机测试报告
  • 加拿大标准协会认证
  • 扭转振动分析报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • IBC 认证
  • 标准发动机测试费用
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • OSHPD 认证

起动和充电

  • 空气压力调节器
  • 空气起动马达
  • 缸套水加热器
  • 10、20、35 和 50 A 蓄电池充电器
  • 起动器盖
  • 发动机盘动装置
  • 电动起动马达
  • 24 V 蓄电池组 - 干式

延保服务

  • 白金、黄金和白银级保修

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3516C(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置,左前

3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置,左后

3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置右前

3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置,右后

3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置,左前
3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置,左后
3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置右前
3516C 50 Hz Tier 2 模块化控制装置,右后

360 View

查看当前优惠(按对象)  3516C(50 Hz)

查看更多优惠