发电机组技术规格
最大额定功率 | 800 eKW 800 eKW |
最小额定功率 | 800 eKW 800 eKW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特 |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用 备用 |
我们的 D800 GC 柴油发电机组可产生 800 ekW(60 Hz)的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。
具备承接大型现场负载的能力
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
在瞬态事件期间保持电压和频率
最大额定功率 | 800 eKW 800 eKW |
最小额定功率 | 800 eKW 800 eKW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特 |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用 备用 |
发动机型号 | C27 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C27 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
冲程 | 6 in 152.4 mm |
排量 | 1649.47 in³ 27.03 l |
压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | MEUI MEUI |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最小值 | 164.3 in 4175 mm |
长度 - 最大值 | 164.3 in 4175 mm |
宽度 - 最小值 | 73.1 in 1856 mm |
宽度 - 最大值 | 73.1 in 1856 mm |
高度 - 最小值 | 87.3 in 2217.5 mm |
高度 - 最大值 | 87.3 in 2217.5 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 13695 lb 6212 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 13695 lb 6212 kg |