C32B(60 HZ)1500 kW-kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

查找代理商

主要技术规格

任务关键型
1500 ekW
1500 ekW
备用额定功率
1500 ekW
1500 ekW
排放标准/燃料策略
低 BSFC
低 BSFC

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

        
  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  •     
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
SR5 交流发电机

SR5 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 控制面板

GCCP 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

        
  • 设计可在最高 50°C(122°F)的标准环境温度下工作
  •     
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

CE 和 UKCA 认证

产品技术规格适用产品 C32B DE1500S

任务关键型 1500 ekW 1500 ekW
备用额定功率 1500 ekW 1500 ekW
排放标准/燃料策略 低 BSFC 低 BSFC
电压 400 至 415 V 400 至 415 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、任务关键 备用、任务关键
最大额定功率 1500 ekW 1500 ekW
最小额定功率 1500 ekW 1500 ekW
发动机型号 C32B TA,V12,四冲程柴油机 C32B TA,V12,四冲程柴油机
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 163 mm
排量 1959 in³ 32 l
压缩比 14:1 14:1
进气方式 TA TA
燃油系统 EUI EUI
调速器类型 ADEM™ A5 ADEM™ A5
长度 - 最小值 185.43 in 4710 mm
长度 - 最大值 185.43 in 4710 mm
宽度 - 最小值 89.72 in 2279 mm
宽度 - 最大值 89.72 in 2279 mm
高度 - 最小值 100.43 in 2551 mm
高度 - 最大值 105.71 in 2685 mm
干重 - 发电机组(最小值) 18832 lb 8542 kg
干重 - 发电机组(最大值) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S 标配设备

空气净化器

  • 单滤芯

起动

  • 标准蓄电池和电动起动装置

冷却系统

  • 标准散热器

交流发电机

  • 380 V
  • 480 V

交流发电机温度上升

  • 80°C
  • 105°C
  • 125°C
  • 150°C

励磁

  • PM
  • IE

控制面板

  • GCCP 1.3

连接

  • Cat® Product Link™ PL444 蜂窝

C32B DE1500S 选装设备

起动

  • 超大型蓄电池与重型电动起动装置

空气净化器

  • 双滤芯

控制面板

  • GCCP 1.4

冷却系统

  • 高温环境散热器

工装

  • 防冷凝加热器

消音器

  • 15 dBA 工业级

蓄电池充电器

  • 20A
  • 10A

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C32B DE1500S 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

查看当前优惠(按对象)  C32B DE1500S

查看更多优惠