发电 配备可升级套件的 3512(60 Hz) 890 - 1250 kW 柴油发电机组

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3512(60 Hz)

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

配备可升级套件的 3512(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • 自动/起动/停止控制
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • kVAr-hr(总计)
  • EMCP 4.2
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • KVAR/PF 模式,RFI 抑制,最小/最大激励器
  • 过流(50/51)
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应
  • 发电机相序
  • 6 个可编程数字输入
  • 发动机冷却定时器
  • 限制器和励磁机二极管监视器
  • 过压/欠压(27/59)
  • 冷却液温度过低
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器(IVR)。
  • 附属模块数据链路
  • 机油压力过低
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 发电机安装 - 后向
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 紧急停止
  • 灯测试
  • 超速
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 工作小时数
  • 直流电压
  • 冷却液液位过低
  • 可编程保护继电功能:
  • 频率(Hz)
  • 电流(每相和平均值)
  • 正面环境密封
  • 起动失败(过起动)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 控制装置:
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 24 V 直流操作
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 紧急停止按钮
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • RPM
  • 数字指示以下各项:
  • 发动机循环起动
  • 速度调节
  • 冷却液温度
  • 2 个可编程数字输出
  • 文字警报/事件说明
  • 串行报警器模块数据链路
  • 通信:
  • kW-hr(总计)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 警报确认
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 反向功率(kW)(32)
  • 冷却液温度过高

冷却系统

  • 冷却液液位传感器。(对于不带散热器的套件,不随附)
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇和传动带护罩。
  • JWAC
  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)
  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)

排气装置

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油注油泵
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器
  • 燃油软管 - 散装发运

发电机和附件

  • 内部励磁或永久磁体
  • 绕组温度探测器
  • 6 引线
  • LV:
  • 60 Hz 型号:NEMA 标准孔模式
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 三相无刷式,凸极
  • 散绕
  • NEMA H 级绝缘层
  • 40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • kVAR/PF 模式
  • 励磁机二极管监视器
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)包括:
  • RFI 抑制
  • 无功压降功能
  • 最小/最大励磁机限制器
  • 注:1800 机架为模绕,永久磁体,配有绕组温度探测器
  • 发电机组套件包括:调节器(CDVR)
  • 三相电压感应

调速系统

  • Woodward 2301A 同步调速器

润滑系统

  • 烟雾处理系统
  • 润滑油
  • 齿轮式润滑油泵
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 集成式润滑油冷却器
  • 油排放管和阀门

安装系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座(散装发运)

起动/充电系统

  • 24 V 起动电机
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 50 A 充电交流发电机
  • 蓄电池断路开关

通用

  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • SAE 标准旋转
  • 右侧维修
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)

配备可升级套件的 3512(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 单级空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 2000、2500、3200 和 4000 A,4 极,IEC 认证断路器

控制面板

  • 远程自定义报警器
  • CAN2 网络设备
  • 套件的 Modbus 监控
  • EMCP 4.2B、EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 本地离散 I/O 套件
  • 防破坏面板门
  • Cat Connect
  • 负载共享模块选件
  • 第一个本地报警器

冷却系统

  • 冷却液
  • 水位表
  • 可选散热器配置总成

排气系统

  • 排气挠性接头
  • 工业级(15 db)消音器
  • 排气弯头
  • 排气 Y 形适配器

发电机和附件

  • 空间加热器控制装置
  • 空间加热器
  • 发电机转换
  • 空间加热器
  • 空间加热器控制装置
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,散绕,永久磁体,引线数量 = 6 根,节距 0.6667
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,模绕,永久磁体,引线数量 = 6 根,节距 0.6667

润滑系统

  • 油位调节器
  • 润滑油
  • 主燃油系统
  • 预润滑油槽泵
  • 油位调节器

特殊测试/报告

  • 发电机组振动分析
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • PKG 工厂测试报告
  • 标准发电机组 TVA 报告
  • 标准发动机测试费用
  • 油耗测试
  • 发电机测试报告
  • 标准发动机测试费用
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 扭转振动分析
  • 发电机测试报告

曲轴箱系统

  • 保护系统
  • 通风系统
  • 保护系统
  • 通风系统

蓄电池和蓄电池壳体

  • 蓄电池充电器 - 10、20 和 35 A
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 蓄电池充电器 - 10、20 和 35 A
  • 24 V 蓄电池组 - 干式

安装系统

  • 弹簧式隔振器
  • 圆盘式低效隔离器
  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器

仪器

  • 高温计和热电偶

保护系统

  • 防爆安全阀

起动/充电系统

  • 超大型蓄电池组
  • 水套水加热器
  • 起动电机
  • 水套水加热器
  • 24 V 双起动电机
  • 起动器盖

通用

  • 盘动装置

电源连接系统

  • 断路器电源连接
  • EMCP 电压和电流感应总成
  • 中心柱母线

断路器 - LV 套件

  • 电动断路器
  • 右侧电源连接

了解 配备可升级套件的 3512(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3512(60 Hz)

查看更多优惠