发电 配备可升级套件的 3512B(60 Hz) 1230 - 1500 kW 柴油发电机组

配备可升级套件的 3512B(60 Hz)

性能概览

Cat 发电机组套件
Cat 柴油发动机
SR5 交流发电机
EMCP 4 控制面板
冷却系统
一个安全来源
全球产品支持

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3512B(60 Hz)

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

配备可升级套件的 3512B(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式,带保养指示器

控制系统

  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度

控制面板

  • 直流电压
  • 24 V 直流操作
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 发动机冷却定时器
  • 冷却液温度
  • kW-hr(总计)
  • 电流(每相和平均值)
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 文字报警/事件说明
  • 附属模块数据链路
  • 报警确认
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 自动/起动/停止控制
  • 控制装置:
  • 无法起动(过起动)
  • 发动机安装 - 后向
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • kVAr-hr(总计)
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 串行报警器模块数据链路
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 灯测试
  • 运行时间
  • 过流(50/51)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 通信:
  • 6 个可编程数字输入
  • RPM
  • 发动机循环曲柄
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应
  • 冷却液温度过高
  • 数字显示以下各项:
  • 正面环境密封
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 速度调节
  • 紧急停机按钮
  • 限制器和励磁机二极管监视器
  • 机油压力过低
  • EMCP 4.2B
  • 冷却液液位过低
  • 2 个可编程数字输出
  • KVAR/PF 模式,RFI 抑制,最小/最大激励器
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 超速
  • 频率(Hz)
  • 紧急停止
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器(IVR)。
  • 反向功率(kW)(32)
  • 冷却液温度过低
  • 发电机相序
  • 可编程的保护继电功能:
  • 过压/欠压(27/59)

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)
  • 风扇和传动带护罩。
  • JWAC
  • 带阀冷却液排放管
  • 冷却液液位传感器。(对于不带散热器的套件,不随附)

排气装置

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油注油泵
  • 燃油细滤器
  • 燃油软管 - 散装发运

发电机和工装

  • NEMA H 级绝缘层
  • 绕组温度探测器
  • 内部励磁或永久磁体
  • LV:
  • 6 引线
  • 60 Hz 型号:NEMA 标准孔模式
  • 40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 3 相无刷式,凸极
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 散绕

调速系统

  • Woodward 2301A 同步调速器

润滑系统

  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 集成式润滑油冷却器
  • 烟雾处理系统
  • 齿轮式润滑油泵
  • 机油滤清器、加注口和油尺

安装系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座(散装发运)

起动/充电系统

  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 24 V 起动电机
  • 50 A 充电交流发电机

通用

  • SAE 标准旋转
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • 右侧维修

配备可升级套件的 3512B(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器:包括已安装的单滤芯 Cat 滤清器和保养指示器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 单级空气滤清器

控制面板

  • Cat Connect(必须选择一个)
  • RTD 模块 - 可选择一个
  • 套件的 Modbus 监控
  • 第一个本地报警器
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • CAN 2 网络设备
  • 远程定制报警器
  • 本地离散 I/O 套件
  • 防破坏面板门

冷却系统

  • 可选散热器配置总成
  • 水位表
  • 冷却液

控制系统

  • 发电机温度监控

排气系统

  • 排气 Y 形适配器
  • 排气弯头
  • 消音器
  • 伸缩接头
  • 排气法兰和扩张器

发电机和工装

  • 空间加热器控制装置
  • 发电机转换
  • 空间加热器

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 油位调节器
  • 手动预润滑油槽泵
  • 电动预润滑油槽泵
  • 润滑油

特殊测试/报告

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机测试报告
  • 标准发电机 TVA 报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 定制发电机 TVA 报告
  • 扭转振动分析
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 标准发动机测试费用
  • 发电机测试报告
  • 标准发动机测试费用
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机油耗测试

通用

  • 盘动装置

曲轴箱系统

  • 通风系统
  • 保护系统

蓄电池和蓄电池壳体

  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 蓄电池充电器 - 10、20 和 35 A

电源连接系统

  • EMCP 电压和电流感应总成
  • 断路器电源连接
  • 中心柱母线

断路器 - LV 套件

  • 右侧电源连接
  • 电动断路器

安装系统

  • 低效隔离器
  • 弹簧式隔振器
  • 弹簧式隔振器
  • 圆盘式低效隔离器

电源连接

  • 低压 - 安装在套件上的断路器
  • 低压 - 1400 和 1600 机架发电机
  • 电动断路器
  • 低压 - 电源连接选件

起动/充电系统

  • 水套水加热器配线总成
  • 35 A 蓄电池充电器
  • 20 A 蓄电池充电器
  • 电动起动马达
  • 起动器盖
  • 缸套水加热器
  • 水套水加热器
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 电动起动马达
  • 起动器盖
  • 蓄电池、蓄电池架和电缆

延保服务

  • 黄金 - 36、48、60、120 个月保修期
  • Cat 品牌商用动力系统
  • 白银 - 36、48、60、120 个月保修期
  • 白金 - 24、36、48、60、120 个月保修期

了解 配备可升级套件的 3512B(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3512B(60 Hz)

查看更多优惠