发电机组技术规格
最小额定功率 | 1750 kVA 1750 kVA |
最大额定功率 | 2275 kVA 2275 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 380 到 11000 V 380 到 11000 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 常用、连续 常用、连续 |
3516B DGB(响应式气体混合)发电机组专为满足您的连续和常用发电应用需求而制造。每个发电机组都可在 50 Hz 下产生 1750 至 2275 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 3516B DGB 发电机组已经过低油耗认证。
最小额定功率 | 1750 kVA 1750 kVA |
最大额定功率 | 2275 kVA 2275 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 380 到 11000 V 380 到 11000 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 常用、连续 常用、连续 |
发动机型号 | 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 6.69 in 170.0 mm |
冲程 | 7.48 in 190.0 mm |
冲程 - HD | 8.46 in 215.0 mm |
排量 | 4210.64 in 69.0 l |
排量 - HD | 4764.73 in³ 78.08 l |
压缩比 | 14.0:1 标准 15.5:1 重型 14.0:1 标准 15.5:1 重型 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
调速器类型 | Adem™4 Adem™4 |
长度 - 最小值 | 278.2 in 7066.0 mm |
长度 - 最大值 | 292.0 in 7416.0 mm |
宽度 - 最大值 | 90.0 in 2286.0 mm |
高度 - 最大值 | 92.9 in 2360.0 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 33300.0 lb 15135.0 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 36280.0 lb 16490.0 kg |