CM32C 直列式

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 电力意味着可靠的能源供应。 特别是在能源系统转型期间,Cat 发电机组可以弥补由风能、光伏发电等可再生能源引起的能源缺口。 短暂的负荷上升时间、较低的运营成本和更短的维护时间可以确保实现客户要求的高可用性。 热电冷三联供解决方案使我们的客户可以最大限度地提高效率和收入,并实现低排放。 CM32C 50 和 60 Hz 6、8 或 9 缸直列式涡轮增压后冷式发电机组专为实现超快的起动时间、出色的承载能力、低燃料消耗和低机油消耗而设计,并且只需较少的维护。 标准模块化设计的复杂性降低,发电机组之间的空间要求较低,因此易于安装。 每台发电机组都可产生 2780 至 4170 kWe 的可靠电力,并且符合世界银行(WB)排放认证 Stage 2 标准。 无论全球哪个地方需要电力,Caterpillar 都可以用最好的产品和服务来支持客户,助其实现尽可能高的利润。

发电机组技术规格

单位:
最小额定功率 2780 kWe 2780 kWe Less
最大额定功率 4170 kWe 4170 kWe Less
排放/燃油策略 世界银行(WB)排放认证 Stage 1 和 2,提供有排放后处理系统,以符合更低的排放要求 世界银行(WB)排放认证 Stage 1 和 2,提供有排放后处理系统,以符合更低的排放要求 Less
电压 3000 至 13800 V 3000 至 13800 V Less
频率(转速) 50 Hz @ 600 / 60 Hz @ 600 50 Hz @ 600 / 60 Hz @ 600 Less
工作循环 常用、连续 常用、连续 Less
准备承担负载(预热/排气) 40 s 40 s Less
从标准负载上升至 100% 负载 85 s 85 s Less
从 10% 负载紧急上升至 100% 负载 30 s 30 s Less
发电机组效率高达 46.00% 46.00% Less

发动机技术规格

发动机型号 CM32C 直列式,4 冲程发动机 CM32C 直列式,4 冲程发动机 Less
缸径 12.6 in 320.0 mm Less
冲程 18.9 in 480.0 mm Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
发动机额定值范围 2880 - 4320 kW 2880 - 4320 kW Less
配置 6、8、9 缸 6、8、9 缸 Less
燃料类型 柴油/重燃油(HFO)/原油 柴油/重燃油(HFO)/原油 Less
气缸排量 2356.0 in³ 38.6 l/缸 Less
最大平均有效压力 361.0 psi 24.9 bar Less

发电机组尺寸

长度 - 最小值 366.0 in 9302.0 mm Less
长度 - 最大值 450.0 in 11419.0 mm Less
宽度 - 最小值 102.0 in 2600.0 mm Less
宽度 - 最大值 104.0 in 2639.0 mm Less
高度 - 最小值 189.0 in 4801.0 mm Less
高度 - 最大值 192.0 in 4869.0 mm Less
干重 - 发电机组(最小值) 160937.0 lb 73.0 ton (US) Less
干重 - 发电机组(最大值) 216053.0 lb 98.0 ton (US) Less

CM32C 直列式 标配设备

燃油系统
  • 气阀装置(GVU)(仅限双燃料(DF)和燃气)
  • 预压模块
  • 发动机通风模块(仅限双燃料(DF)和燃气)
  • 分离器模块
  • 循环模块
  • 燃油点火模块(仅限双燃料(DF))

润滑油系统
  • 管道接口模块
  • 组合模块:冷却水系统和润滑油系统
  • 润滑油分离器模块

冷却水系统
  • 组合模块:参见润滑油系统
  • 管道接口模块
  • 带散热器的冷却水系统

起动系统
  • 起动空气接收器模块
  • 起动空气压缩机模块

燃烧空气系统
  • 空气滤清器 - 脉冲式
  • 空气滤清器 - 袋式
  • 空气滤清器 - 油浴式

排气系统
  • 选择性催化还原(SCR)系统
  • 排气消音器
  • 排气通风模块(仅限双燃料(DF)和燃气)
  • 氧化催化(Oxicat)转换系统

监控系统
  • 每个缸体的气体泄漏检测(仅限双燃料(DF)和燃气)
  • 本地控制面板(LCP)
  • 本地数据面板(LDP)/发电机控制面板(GCP)
  • 发动机监控套件
  • 马达控制中心模块(MCC)

安装系统
  • 弹性安装 - 发电机组/发动机