发电 配备可升级套件的 3516(60 Hz) 1450 - 1750 柴油发电机组

配备可升级套件的 3516(60 Hz)

性能概览

Cat 发电机组套件
Cat 柴油发动机
SR5 交流发电机
EMCP 4 控制面板
冷却系统
一个安全来源
全球产品支持

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3516(60 Hz)

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

配备可升级套件的 3516(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式

控制系统

  • 自动/起动/停止控制
  • 发动机循环曲柄
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器
  • 速度调节
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大励磁机。限制器和励磁机二极管监视器
  • 24 V 直流操作
  • 发动机冷却定时器
  • 文字警报/事件说明
  • 紧急停机按钮
  • 正面环境密封
  • EMCP 4.2B
  • 发动机安装 - 后向
  • 控制装置:
  • 灯测试
  • 报警确认
  • PLC 功能
  • 负载直方图功能
  • 可定制屏幕 - 0 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • ATAAC - 已发运并安装 3516E 套件散热器
  • 3 个模拟输入
  • 1 个可编程数字输出
  • 附属模块数据链路
  • 1 个可编程继电器输出(Form C)
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 串行报警器模块数据链路
  • Cat Connect
  • 数字显示以下各项:
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 输入/输出数量因选定的选件而异:
  • 提供经认证的标准 PGS
  • 6 个客户可编程数字输入
  • RPM
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 通信:
  • 运行时间
  • 过流(50/51)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 频率(Hz)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)- 冷却液温度 - 电压(L-L 和 L-N)- 频率(Hz)- 电流(每相和平均值)- 功率因数(每相和平均值)- kW(每相、平均值和百分比)- kVA(每相、平均值和百分比)- kVAr(每相、平均值和百分比)- kW-hr(总计)- kVAr-hr(总计)
  • 冷却液温度
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 电流(每相和平均值)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • kW-hr(总计)
  • kVAr-hr(总计)
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 紧急停止
  • 无法起动(过起动)
  • 冷却液温度过高
  • 机油压力过低
  • 超速
  • 可编程保护继电功能
  • 冷却液液位过低
  • 冷却液温度过低
  • 过压/欠压(27/59)
  • 发电机相序
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 反向功率(kW)(32)

调速系统

  • ADEM A3

排气系统

  • 法兰面出气口
  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油注油泵
  • 燃油软管 - 散装发运
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器

通用

  • Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器
  • SAE 标准旋转
  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00

发电机和工装

  • 绕组温度检测器模式
  • 母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 绕组温度探测器
  • 高电压:
  • 模绕
  • 散绕
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 永久磁体
  • NEMA H 级绝缘层,40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 防冷凝空间加热器
  • NEMA 标准孔模式
  • 永久磁体
  • 模绕
  • 绕组温度探测器
  • 3 相无刷式,凸极
  • 六根引线
  • H 级绝缘层,40C 环境温度时的 F 级温升(在常用发电应用场合为 105C/在备用发电应用场合为 130C)
  • 低压:
  • 内部励磁
  • 中等电压:
  • NEMA 标准孔模式
  • NEMA H 级绝缘层,40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)

资料

  • 英语

润滑系统

  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 齿轮式润滑油泵
  • 集成式润滑油冷却
  • 烟雾处理系统

安装系统

  • 橡胶防振底座(散装发运)
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 防振底座(散装发运)

起动系统

  • 蓄电池断路开关
  • 24 V 电动起动马达
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 45 A 充电交流发电机

配备可升级套件的 3516(60 Hz) 选装设备

控制系统

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 本地报警器模块:[ ] NFPA 110 [ ] 定制

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯滤清器

冷却系统

  • 标准环境散热器
  • 标准环境 ATAAC 散热器
  • 选装的 ATAAC 散热器
  • 冷却液
  • 选装散热器
  • 水位开关仪表

发动机选件

  • 起动电机:[ ] 标准 [ ] 重负荷
  • 消音器:[ ] 工业级
  • 空气滤清器:[ ] 单滤芯空气滤清器 [ ] 双滤芯空气滤清器 [ ] 重负荷型空气滤清器
  • 起动辅助:[ ] 220V 50 Hz 缸套水加热器
  • 蓄电池:[ ] 标准(1400 CCA)[ ] 重负荷(2800 CCA)

曲轴箱系统

  • 通风系统
  • 无防爆安全阀
  • 防爆安全阀

交流发电机

  • 温升(超过 40°C 环境温度时):[ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

排气系统

  • Y 型适配器
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 排气偏置
  • 清洁排放部件
  • Tier 4 清洁排放模块
  • 伸缩接头
  • 消音器
  • Tier 4 清洁排放 MOD 套件
  • 弯管
  • Tier 4 配量柜

燃油系统

  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵(Tier 4)- 手动或电动

通用

  • 特殊喷漆(Caterpillar Yellow 或高性能喷漆之外的其他颜色)
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • UL 2200 组件
  • 美国 AID 标志
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

电源终端

  • 断路器额定值:[ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A
  • 断路器操作:[ ] 电气
  • 电源终端:[ ] 母线 [ ] 断路器
  • 断路器跳闸装置:[ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

发电机和工装

  • 交流发电机空气滤清器
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相 1500 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 高压:12470、13200、13800 V,三相 1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:2700、3000 机架
  • 高压:6300、6600、6900 V,三相 1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:2700、3000 机架
  • 低压/中压:380、416、440、480、600、2400、4160 V,三相 1800 RPM,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600、1800 机架
  • 空间加热器的自动调温器
  • 发电机转换
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相 1500 rpm。RW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 和 1800 机架
  • 差动变流器(DCT)
  • 低压/中压:380、440、480、600 V,三相 1800 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 差动变流器(DCT)8.7 kV 和 15 kV 级
  • 空间加热器

延保合同(ESC)

  • 延保合同(ESC):[ ] 2 年 [ ] 3 年 [ ] 5 年

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 预润滑泵
  • 标准油池中的润滑油
  • 油位调节器

安装系统

  • 圆盘式低效隔离器
  • 弹簧式隔振器
  • IBC 隔振器

电源连接

  • 中性接地连接
  • 中心柱母线
  • 右侧电源连接
  • 后部电源连接
  • 低压断路器
  • 发电机与接线盒之间的接地线
  • 左侧电源连接
  • 2700 机架,四根引线,四个接线端

特殊测试/报告

  • 发电机测试报告
  • 油耗测试
  • 标准发动机测试费用
  • OSHPD 认证
  • 加拿大标准协会认证
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机组油耗测试
  • 扭转振动分析报告
  • IBC 认证
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

起动和充电

  • 电动起动马达
  • 空气压力调节器
  • 发动机盘动装置
  • 起动器盖
  • 10、20、35 和 50 A 蓄电池充电器
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 缸套水加热器
  • 空气起动马达

延保服务

  • 白金、黄金和白银级保修

了解 配备可升级套件的 3516(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3516(60 Hz)

查看更多优惠