柴油发电机组 配备可升级套件的 3516C(50 Hz) 1600 - 2000 kVA 柴油发电机组

配备可升级套件的 3516C(50 Hz)

性能概览

Cat 发电机组套件
Cat 柴油发动机
SR5 交流发电机
EMCP 4 控制面板
冷却系统
认证
一个安全来源
全球产品支持

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3516C(50 Hz)

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

配备可升级套件的 3516C(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器
  • 单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • RPM
  • 发动机循环曲柄
  • 无法起动(过起动)
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 速度调节
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 附属模块数据链路
  • 过流(50/51)
  • 直流电压
  • 控制装置:
  • 发电机相序
  • 机油压力过低
  • 2 个可编程数字输出
  • 反向功率(kW)(32)
  • 冷却液液位过低
  • 运行时间
  • 频率(Hz)
  • kVAr-hr(总计)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 灯测试
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 6 个可编程数字输入
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • 24 V 直流操作
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • EMCP 4 发电机组控制器
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 冷却液温度过高
  • 报警确认
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 超速
  • EMCP4.2B 控制器包括:
  • 发动机冷却定时器
  • 面板灯
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 冷却液温度过低
  • 过压/欠压(27/59)
  • 串行报警器模块数据链路
  • 发动机安装 - 后向
  • 通信:
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 数字显示以下各项:
  • 文字报警/事件说明
  • EMCP 4.2B
  • 冷却液温度
  • 紧急停机按钮
  • 可编程的保护继电功能:
  • kW-hr(总计)
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 电流(每相和平均值)
  • 正面环境密封
  • 功率因数(每相和平均值)

排气装置

  • 法兰排气口

燃油

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器

发电机

  • IP23 防护
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性

电源终端

  • 母线

起动/充电

  • 重负荷起动系统
  • 充电交流发电机

冷却系统

  • 风扇和传动带护罩
  • 带阀冷却液排放管
  • JWAC
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 冷却液液位传感器
  • 散热器风扇和风扇驱动装置

冷却

  • 安装在组件上的散热器

排气系统

  • 法兰面出气口
  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油软管 - 散装发运
  • 燃油注油泵
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器

发电机和工装

  • NEMA H 级绝缘层,40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)。
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 散绕
  • 6 引线
  • 绕组温度探测器
  • IEC 标准孔模式
  • 内部励磁
  • 三相无刷式,凸极
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)。CDVR 包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 隔音装置、最小/最大励磁机

调速系统

  • ADEM III

资料

  • 英语

润滑系统

  • 齿轮式润滑油泵
  • 集成式润滑油冷却器
  • 烟雾处理系统
  • 润滑油
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 油排放管和阀门

安装系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座(散装发运)

起动/充电系统

  • 24 V 电动起动马达
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 蓄电池断路开关

通用

  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • SAE 标准旋转

配备可升级套件的 3516C(50 Hz) 选装设备

进气系统

  • 远程进气口适配器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 进气口保护
  • 重负荷空气滤清器

断路器

  • 电缆入口选项
  • 外壳控制套件
  • 跳闸装置
  • 负载输出;IEC 标准孔
  • 母线电源连接
  • 中心柱母线
  • EMAX 断路器

电源终端

  • 符合 IEC 标准的断路器

控制面板

  • 报警器模块
  • 发电机温度监控
  • 辅助箱
  • 远程速度调节
  • 母线连接
  • 防破坏面板门
  • 电压升高/降低开关
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 本地和远程监控
  • 语言选项
  • 客户接口选件
  • 外部盒夹
  • EMAX 断路器连接
  • 调速器

冷却系统

  • 热交换器
  • 水位开关仪表
  • 散热器导管法兰
  • 选装蛇形散热器

欧洲认证

  • EU 符合性声明

排气系统

  • 穿墙式安装套件
  • 消音器安装套件
  • 消音器
  • 伸缩接头

燃油系统

  • 燃油冷却器
  • 燃油粗滤器

发电机和附件

  • 发电机
  • 三相、散绕、内部励磁
  • 内部励磁
  • 三相,380/400/415/3300/6600/10000/10500/11000 V
  • 引线数量:6
  • 节距:0.6667

仪器

  • 高温计和热电偶
  • 热电偶

润滑系统

  • 油位调节器
  • 电动预润滑泵
  • 手动预润滑油槽泵

安装系统

  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器

保护系统

  • 防爆安全阀

特殊测试/报告

  • IBC 地震认证
  • CSA 测试和认证
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 中性接地证书
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

起动/充电系统

  • 10 和 20 A 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机 - 50 A
  • 24 V 双起动电机
  • 乙醚辅助起动装置
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 缸套水加热器

通用

  • 发动机盘动总成

了解 配备可升级套件的 3516C(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3516C(50 Hz)

查看更多优惠