发电机组技术规格
最小额定功率 | 500 ekW 500 ekW |
最大额定功率 | 750 ekW 750 ekW |
排放/燃油策略 | 经过美国 EPA 认证 经过美国 EPA 认证 |
电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
C18 柴油发电机组专为满足任务关键、备用和常用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 500 到 750 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C18 发电机组既包括低油耗的系统,也包括经过 EPA 稳态紧急应用(Tier 2)认证的系统,符合排放/燃油策略。
最小额定功率 | 500 ekW 500 ekW |
最大额定功率 | 750 ekW 750 ekW |
排放/燃油策略 | 经过美国 EPA 认证 经过美国 EPA 认证 |
电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
发动机型号 | Cat® C18 ATAACTM 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机 Cat® C18 ATAACTM 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机 |
缸径 | 5.71 in 145.0 mm |
冲程 | 7.2 in 183.0 mm |
排量 | 1106.3 in³ 18.1 l |
压缩比 | 14:01 14:01 |
进气方式 | 涡轮增压式空对空后冷式 涡轮增压式空对空后冷式 |
燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
调速器类型 | 电子 ADEM™ A4 电子 ADEM™ A4 |
长度 - 最大值 | 138.0 in 3512.0 mm |
宽度 - 最大值 | 67.0 in 1690.0 mm |
高度 - 最大值 | 88.0 in 2222.0 mm |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。