发电机组技术规格
最小额定功率 | 550 kVA 550 kVA |
最大额定功率 | 850 kVA 850 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗,中国非道路国三排放标准 低油耗,中国非道路国三排放标准 |
电压 | 380 至 415 V 380 至 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 1500 |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
C18 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和常用发电应用需求而开发。可在 50 Hz 下产生 550 kVA 到 850 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经过低油耗认证,符合欧盟非道路车辆 Stage IIIA 排放标准、中国非道路国三排放标准/燃油策略。
最小额定功率 | 550 kVA 550 kVA |
最大额定功率 | 850 kVA 850 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗,中国非道路国三排放标准 低油耗,中国非道路国三排放标准 |
电压 | 380 至 415 V 380 至 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 1500 |
工作循环 | 备用、常用 备用、常用 |
发动机型号 | C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
冲程 | 7.2 in 183.0 mm |
排量 | 1106.4 in³ 18.1 l |
压缩比 | 14.5:1 14.5:1 |
进气方式 | 空对空后冷式 空对空后冷式 |
燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最大值 | 162.4 in 4135.0 mm |
宽度 - 最大值 | 78.3 in 1989.0 mm |
高度 - 最大值 | 75.0 in 1906.0 mm |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。