柴油发电机组 3516B DGB™(60 Hz) 1640 - 1825 ekW 响应式气体混合发电机组

3516B DGB™(60 Hz)

性能概览

Cat 发电机组套件
Cat 柴油发动机
SR5 交流发电机
EMCP 4 控制面板
冷却系统
一个安全来源
全球产品支持

产品技术规格适用产品 3516B DGB™(60 Hz)

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

3516B DGB™(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器,单滤芯罐式

冷却

  • 安装在组件上的散热器

排气装置

  • 法兰排气口

燃油

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油细滤器

控制系统

  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压
  • 6 个客户可编程数字输入
  • 控制装置:
  • 冷却液温度过低
  • 自动/起动/停止控制
  • 冷却液液位过低
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • PLC 功能
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 反向功率(kW)(32)
  • 报警确认
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • kW-hr(总计)
  • 灯测试
  • RPM
  • 电压(L-L 和 L-N),频率(Hz)
  • 发电机相序
  • 运行时间
  • kVAr-hr(总计)
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 附属模块数据链路
  • 输入/输出数量因选定的选件而异:
  • 冷却液温度过高
  • 超速
  • 1 个可编程数字输出
  • 调节器(IVR)- IVR 包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 隔音装置、最小/最大励磁机
  • 直流电压
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 电流(每相和平均值)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 冷却液温度
  • 无法起动(过起动)
  • 3 个模拟输入
  • 功率因数(每相和平均值)
  • EMCP 4.3
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • Cat Connect
  • 发动机冷却定时器
  • 1 个可编程继电器输出(Form C)
  • 正面环境密封
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 24 V 直流操作
  • 过压/欠压(27/59)
  • 紧急停机按钮
  • 限制器和励磁机二极管监视器
  • 发动机安装 - 后向
  • 数字显示以下各项:
  • 文字报警/事件说明
  • 可定制屏幕
  • 负载直方图功能
  • 紧急停止
  • 串行报警器模块数据链路
  • 可编程的保护继电功能:
  • 机油压力过低
  • 通信:
  • 速度调节
  • 发动机循环曲柄
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 过流(50/51)

电源终端

  • 母线

控制面板

  • EMCP 4 发电机组控制器

冷却系统

  • 安装在组件上的散热器

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油软管 - 散装发运
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵

通用

  • SAE 标准旋转
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)
  • 右侧维修

发电机和工装

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 散绕
  • IP23 防护
  • 防冷凝空间加热器
  • 3 相无刷式,凸极
  • HV:
  • H 级绝缘层,40C 环境温度时的 F 级温升(在常用发电应用场合为 105C/在备用发电应用场合为 130C)
  • LV
  • NEMA H 级绝缘层,40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)- 60 Hz 型号:NEMA 标准孔模式
  • 6 引线
  • 模绕
  • 母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口 - 60 Hz 型号:NEMA 标准孔模式
  • 绕组温度探测器
  • MV:
  • NEMA H 级绝缘层,40C 环境温度时的 H 级温升(在常用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)

调速系统

  • ADEM A3

润滑系统

  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 集成式润滑油冷却器
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 烟雾处理系统
  • 齿轮式润滑油泵

安装系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座(散装发运)
  • 防振底座(散装发运)。

起动系统

  • 蓄电池断路开关
  • 24 V 电动起动马达
  • 45 A 充电交流发电机
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)

3516B DGB™(60 Hz) 选装设备

排气装置

  • 排气管消音器

进气系统

  • 标准环境散热器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 标准环境 ATAAC 散热器
  • 单滤芯滤清器
  • 可选散热器配置总成

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 永久励磁(PMG)
  • 超大型优质发电机
  • 内部励磁(IE)

控制面板

  • EMCP 4.4
  • 负载分配模块
  • 数字 I/O 模块
  • 发电机主接线盒
  • 远程监控软件
  • 防破坏面板护盖
  • 调速器温度监控和防护
  • 空置上部盒
  • 电缆护罩
  • 报警器 - 本地
  • 数字 I/O 模块
  • 报警器 - 远程
  • 侧扩展盒

冷却系统

  • 冷却液
  • 水位开关仪表

曲轴箱系统

  • 无防爆安全阀
  • 防爆安全阀
  • 曲轴箱通风系统
  • 曲轴箱保护总成:

安装件

  • 橡胶防振安装
  • IBC 隔振器

排气系统

  • 法兰和排气管扩张器
  • 伸缩接头
  • Tier 4 清洁排放模块
  • 法兰
  • 清洁排放部件
  • Tier 4 配量柜
  • 排气偏置
  • 消音器
  • Tier 4 清洁排放 MOD 套件
  • Y 型适配器
  • 弯管>

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 充电交流发电机
  • 重负荷起动系统
  • 水套水加热器
  • 蓄电池充电器
  • 10、20 和 35 A 蓄电池充电器
  • 发动机盘动装置
  • 蓄电池、蓄电池架和电缆
  • 缸套水加热器
  • 带控制装置和消声器的空气起动电机
  • 电动起动马达
  • 起动器盖
  • 50 A NFPA 蓄电池充电器
  • 空气压力调节器

通用

  • CSA 认证
  • EEC 符合性声明
  • 自动传输开关(ATS)
  • UL 2200 组件
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • 欧盟合规证书(CE)
  • 集成式和底座下燃油箱
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • 以下选项基于区域和产品配置:

延保服务

  • 白金级、白银级和黄金级保修

燃油系统

  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵(Tier 4)
  • 气体燃料滤清器

发电机和工装

  • 发电机转换
  • 高压选装工装
  • 2700 机架 - 6300、6600、6900 V,三相,1800 RPM,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 1600 机架 - 380、440、480、600 V,三相,1800 RPM,RW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 发电机高压
  • 差动变流器
  • 1600 机架 - 380、416、440、480、600、2400、4160 V,三相,1800 RPM,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 1600 机架 - 380、440、480、600 V,三相,1800 RPM,RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 交流发电机空气滤清器
  • 1800 机架
  • 空间加热器套件
  • 3000 机架 - 12470、13200、13800 V,三相,1800 RPM,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 油位调节器
  • 预润滑泵总成
  • 标准油池中的润滑油

安装系统

  • IBC 隔振器
  • 圆盘式低效隔离器
  • 弹簧式隔振器

电源连接

  • 中心柱母线
  • 电缆入口 - 后部
  • 后部电源连接
  • 电缆入口 - 右侧
  • 电缆入口 - 左侧
  • 接地总成
  • 中性接地连接
  • 右侧电源连接
  • 左侧电源连接

电源终端

  • 断路器 - LV 套件
  • 2000、2500、3200 A,4 极,IEC 认证断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器
  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 1600、2000、2500、3000 和 4000 A,3 极,100% 通过 UL 认证的断路器
  • 2000、2500、3200 A,3 极,IEC 认证断路器

特殊测试/报告

  • 发电机组报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 油耗测试
  • 扭转振动分析
  • 地震认证
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 标准发动机测试
  • OSPD 认证

了解 3516B DGB™(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  3516B DGB™(60 Hz)

查看更多优惠