Cat ECS 300

Cat® 能量控制系统(ESC)300 工装

查找代理商

主要技术规格

应用
Cat ECS 300 应用于多种微电网系统,可根据不同现场的特定资产需求进行配置。
Cat ECS 300 应用于多种微电网系统,可根据不同现场的特定资产需求进行配置。
模块类型
监控/控制与资产优化功能可配置多达 4 个分布式能源资源(DER,Distributed Energy Resource)。
监控/控制与资产优化功能可配置多达 4 个分布式能源资源(DER,Distributed Energy Resource)。
外壳防护等级
NEMA 1 墙壁安装式
NEMA 1 墙壁安装式

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

Cat

Cat 工程服务定制解决方案

Cat ECS 提供利用 Cat 工程服务定制解决方案的选项,以满足全球大型场地的需求。
 
Cat

分布式能源资源(DER)调度

DER 包括但不限于发电机组、电池储能系统(BESS,Battery Energy Storage System)及其他可再生能源,均由 Cat ECS 300 系统进行控制,从而实现:
        
  • 每个分布式能源的正确能源分布,以最大限度提高可再生能源的渗透率和系统可靠性。分布式资源使用的优先级可通过 Cat ECS 300 用户界面进行更改。
  •     
  • 根据能够按照用户可选标准调节的预设程序来优化资产性能。优化程序可以基于几个不同的参数,例如最大限度降低燃料成本、优化发动机运行、用户可配置的充电和放电以及电网输出/输入调度表、仅从 PV 为蓄电池充电或最大限度提高系统可靠性。
Cat

用户界面

为所有控制元件提供图形化人机界面(HMI,Human Machine Interface),以简化操作员与 DER 资产的交互。包含用于 DER 手动或自动控制的系统可视化界面及用户界面。
Cat

电网输入/输出控制

Cat ECS 300 将根据可编程设定点,调节 DER 向电网输送的有功功率和无功功率。
一般说明

一般说明

Cat® ECS 300 适用于工业/商业设施。Cat ECS 300 能够为最多 4 个 DER 资产提供优化监控与控制,将多种传统能源与可再生能源整合于微电网之中。
全球产品支持

全球产品支持

Cat 代理商在全球 200 个国家和地区设有超过 1800 家分店,并提供包括保养和维修协议在内的全面售后支持。

产品技术规格适用产品 Cat® 能量控制系统(ESC)300

应用 Cat ECS 300 应用于多种微电网系统,可根据不同现场的特定资产需求进行配置。 Cat ECS 300 应用于多种微电网系统,可根据不同现场的特定资产需求进行配置。
模块类型 监控/控制与资产优化功能可配置多达 4 个分布式能源资源(DER,Distributed Energy Resource)。 监控/控制与资产优化功能可配置多达 4 个分布式能源资源(DER,Distributed Energy Resource)。
外壳防护等级 NEMA 1 墙壁安装式 NEMA 1 墙壁安装式

Cat® 能量控制系统(ESC)300 标配设备

控制模式 | 自动 | 并网 - 子模式(16):

  • 电网并联,从电网输入电力 - 保持最小输入功率设定值
  • 非计划性孤岛运行或应急备用状态 - 闭环过渡(含软卸载)或开环过渡
  • 负载限制/负荷添加 - 最多四(4)级的自动或手动负载限制
  • 计划孤岛运行或有意孤岛运行
  • 负载感知/负载需求 - 基于资产优先级或发动机-运行时数平衡 - 自动匹配在线资产容量与负载
  • 经济模式 - 所有发电机组及消耗不可再生“燃料”的设备关闭
  • 电网并联,基础负载运行
  • 主动增减机组 - 能够手动并网额外发电机组,以应对大负载接入的情况 - 当客户知晓大负载即将离网时,可手动关闭发电机组,无需等待 LSLD 自动降负荷
  • 电网并联,从电网输入电力 - 保持目标输入功率设定值
  • 可靠性模式 - 至少一个高优先级“燃料消耗”资产处于开启状态
  • 调度 - 5 个日程与 6 个时段 - 基于年、月、时间、日期及日间时段的 BESS 调度安排 - 5 个日程与 6 个时段 - 基于时间、日期及日间时段的有功功率与无功功率调度输入和输出
  • 3 种灵活效率模式(1、2、3),可根据资产组优先级进行设置
  • 电网无功控制模式 - 提供 4 种无功功率控制设置:恒定 VAr、恒定 PF、Volt-VAr 曲线、Watt-VAr 曲线
  • 负载平滑模式 - 利用可用资产进行非稳定负载调度,持续时间可指定

适用规范与标准

  • SunSpec® 合规
  • NEMA 类型 1
  • UL 508A;请注意,某些代码可能并非所有型号配置都支持。请咨询 Cat 代理商以了解可用情况。

标准部件

  • 远程信息处理系统 PLE702(参见 LEHE22212)支持 300 个通道的数据记录,时间范围为 1.5 天(需订阅服务才能进行可视化操作)。
  • 备用电源最佳电池二极管(BBD,Best Battery Diode)
  • 可管理交换机,提供可配置的站点通信和增强的安全保障,以确保网络完整性。一个以太网(4 线)端口连接,用于客户 DER 网络连接。

控制模式 | 自动 | 离网(孤岛) - 子模式(7):

  • 3种灵活效率模式(1、2、3),可根据资产组优先级进行设置
  • 经济模式 - 所有发电机组及消耗不可再生“燃料”的设备关闭
  • 主动增减机组 - 能够手动并网额外发电机组,以应对大负载接入的情况 - 当客户知晓大负载即将离网时,可手动关闭发电机组,无需等待 LSLD 自动降负荷
  • 负载平滑模式 - 利用可用资产进行非稳定负载调度,持续时间可指定
  • 可靠性模式 - 至少一个高优先级“燃料消耗”资产处于开启状态

控制模式 | 手动 |

  • 通信、现场调试用功率分配测试模式。手动控制资产和微电网系统。

控制模式 | 闲置 |

  • 仅监控模式 - Cat ECS 300 将控制权移交至另一现场控制器。

控制模式 | 关闭 |

  • 关闭

Cat® 能量控制系统(ESC)300 选装设备

Cat 工程服务

  • 套件外远程 HMI;Cat ECS 300 支持全功能远程 HMI 显示屏,以及一个非托管以太网交换机。交互式 396mm(15.6")彩色触摸屏图形界面用于显示系统报警状态、运行状态指示及信息提示。(仅提供 HMI 显示器,不含控制箱)。请联系当地的 Cat 代理商以了解更多信息
  • 全球团队提供先进解决方案,满足客户的技术规格,包括:• 定制 Cat ECS 控制解决方案• 与配电开关设备集成的 Cat ECS 硬件• 客户指定的操作顺序• 根据国际医疗卫生机构认证联合委员会(JCAHO,Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)要求编制的测试报告• 集成式自动转换开关(ATS,Automatic Transfer Switch)解决方案,涵盖远程启动信号完整性与报告生成功能• 扩展性能能力:- 多总线站点 - 高级电网保护 - 超过四阶段的负载限制 - 负载添加(LS/LA)功能 - 冗余PLC配置 - 防风雨套件(IP54/NEMA 3R 或 IP52/NEMA 12)- 更大的 HMI - 多达 250 个分布式能源资源(DER)

远程信息处理

  • 每秒可存储多达 800 个通道的数据,储存 1.5 天(具体时长取决于连接至 PLE702 的设备数量,详见 LEHE22212),并提供以下选项:• 蜂窝(零件号 550-3269)或• 卫星无线电 + 蜂窝(零件号 545-3987)(需订阅才能显示)。蜂窝和卫星无线电模块及天线可由 Cat 代理商安装。

外壳选项

  • 安全窗口• 电源插座与照明装置室内用 120 VAC 电源插座,额定电流 5A。• 配备磷酸铁锂(LFP,Lithium Iron Phosphate)电池的不间断电源(UPS,Uninterruptable Power Supply)在充满电时,可为 150W 直流负载提供至少 10 分钟的备用电源。

Cat 远程断路器控制

  • Cat ECS 300 采用可选外部设备实现电网感应断路器控制。
  • 电网保护功能 - 美国国家标准协会(ANSI,American National Standards Institute) - 过压/欠压(59/27) - 过频/欠频(81O/U) - 频率变化率(ROCOF)(81R) - 同步检查(25)。

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 Cat® 能量控制系统(ESC)300 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat® 能量控制系统(ESC)300

Cat® 能量控制系统(ESC)300

Cat® 能量控制系统(ESC)300

Cat® 能量控制系统(ESC)300(开放)

Cat® 能量控制系统(ESC)300(开放)

Cat® 能量控制系统(ESC)300
Cat® 能量控制系统(ESC)300
Cat® 能量控制系统(ESC)300
Cat® 能量控制系统(ESC)300(开放)
Cat® 能量控制系统(ESC)300(开放)

查看当前优惠(按对象)  Cat® 能量控制系统(ESC)300

查看更多优惠