发电机组技术规格
电压 | 480 V 480 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
天然气额定值 | 80 ekW 80 ekW |
排放/燃油策略 | 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用 |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
提供符合您的电力标准的可靠电力。所有发电机组在离开我们的任何一座 ISO 9001 认证工厂之前,都经过最大负载测试。EMCP 4 控制面板具有用户友好的界面,并且融合了我们先进的管理和诊断工具。没有两种电力需求是一样的,正因为如此,我们才会提供多种附件和螺栓固定式系统扩展附件。
能够在断电时启动连接的大型电机负载
符合当地许可所要求的排放标准
适用于大多数现有管道供应压力
电压 | 480 V 480 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
天然气额定值 | 80 ekW 80 ekW |
排放/燃油策略 | 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用 |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
发动机型号 | 5.7L V8,四冲程燃气 5.7L V8,四冲程燃气 |
排量 | 350 in 5.7 l |
燃油系统 | 天然气 天然气 |
进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
调速器类型 | 电子装置 电子装置 |
压缩比 | 9.4:1 9.4:1 |
缸径 | 4 in 101.6 mm |
冲程 | 3.48 in 88.4 mm |
长度 | 83.3 in 2117 mm |
宽度 | 39.4 in 1000 mm |
高度 | 51.2 in 1300 mm |
重量 | 2121 lb 962 kg |