燃气发电机组 DG80-2(单相)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

电压
240 V
240 V
频率
60 Hz
60 Hz
天然气额定值
80 ekW
80 ekW

概述

80 kW 天然气发电机组

提供符合您的电力标准的可靠电力。所有发电机组在离开我们的任何一座 ISO 9001 认证工厂之前,都经过最大负载测试。EMCP 4 控制面板具有用户友好的界面,并且融合了我们先进的管理和诊断工具。没有两种电力需求是一样的,正因为如此,我们才会提供多种附件和螺栓固定式系统扩展附件。

优点

多达 182 skVA (电压下降百分比为 30% 时)

能够在断电时启动连接的大型电机负载

经过认证 EPA 稳态紧急使用认证

符合当地许可所要求的排放标准

进气口接受 11 - 14” H₂O (2.7 - 3.5 kPa)

适用于大多数现有管道供应压力

产品技术规格适用产品 DG80-2(单相)

电压 240 V 240 V
频率 60 Hz 60 Hz
天然气额定值 80 ekW 80 ekW
排放/燃油策略 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用
速度 1800 rpm 1800 rpm
发动机型号 5.7L V8,四冲程燃气 5.7L V8,四冲程燃气
排量 350 in 5.7 l
燃油系统 天然气 天然气
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
调速器类型 电子装置 电子装置
压缩比 9.4:1 9.4:1
缸径 4 in 101.6 mm
冲程 3.48 in 88.4 mm
长度 83.3 in 2117 mm
宽度 39.4 in 1000 mm
高度 51.2 in 1300 mm
重量 2121 lb 962 kg

DG80-2(单相) 标配设备

进气口

  • 单滤芯空气滤清器

冷却

  • 配有保护罩的散热器和冷却风扇
  • 高达 50°C(122°F)的标准环境温度

排气装置

  • 具有 2" 管道的排气口

燃油

  • NPT 接头
  • 天然气
  • 双锁定阀

发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • IP23 防护
  • 集成式电压调节器

调速器

  • 电子调速器(不可调节)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列发电机组控制器

安装件

  • 橡胶隔振器

起动/充电

  • 12 V 起动电机
  • 带有支架和电缆的蓄电池

DG80-2(单相) 选装设备

发电机

  • 励磁:[ ] 永久励磁(PM)
  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机

起动/充电

  • 蓄电池加热器
  • 蓄电池充电器 – 通过 UL 认证,10 A
  • 水套水加热器
  • 润滑油油池加热器

通用

  • UL 2200 组件
  • 自动传输开关(ATS)
  • 适合用作维修设备(SUSE)
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • CSA 认证

了解 DG80-2(单相) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。