概述
1502 - 1530 kW 燃气发电机
Caterpillar 提供多种可靠的燃气发电方案,适用于热电联供(CHP)、应急电源和本地电网支持等应用场合。无论是天然气、沼气、煤矿瓦斯,还是氢混合燃料,都能满足您的需求。
主要技术规格
Caterpillar 提供多种可靠的燃气发电方案,适用于热电联供(CHP)、应急电源和本地电网支持等应用场合。无论是天然气、沼气、煤矿瓦斯,还是氢混合燃料,都能满足您的需求。
行业领先的 45.3% 电效率,集成于 1.5 MW 套件中。
G3512K 从启动至满负载性能与瞬态响应能力都得到提升,能够更快投入运行,并无缝适应快速负载变化。
现提供天然气和丙烷等多种燃料选择。沼气、污水和垃圾填埋气、煤层气(CMM,Coal Mine Methane),以及 2026 年即将推出的含氢量高达 25% 的配置方案
显示第 1-6 项/共 7 项
| 连续额定功率 | 1530 ekW @ 1.0pf 1530 ekW @ 1.0pf |
| 燃料类型 | 天然气和丙烷 天然气和丙烷 |
| 最高电力效率 | 45.3% 45.3% |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| RPM | 1500 1500 |
| 速度 | 1500 RPM 1500 RPM |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 发动机型号 | G3512K G3512K |
| 排量 | 3576 in³ 58.6 l |
| 进气方式 | TA TA |
| 缸径 | 6.7 in 170 mm |
| 冲程 | 8.5 in 215 mm |
| 压缩比 | 10.5 10.5 |
| 调速器类型 | Adem 6 Adem 6 |
| 长度 | 215 in 5466 mm |
| 宽度 | 71.97 in 1828 mm |
| 高度 | 89.49 in 2273 mm |
| 干重 - 发电机组 | 37,082 lb 16,820 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号