发电 G3516B 910 - 1300 kW 天然气发电机

性能概览

CAT G3516B 燃气发动机
SR5 发电机
EMCP 4.3 控制面板
CAT 电子控制系统
排放
久经考验的系统
全套附件
全球产品支持

产品技术规格适用产品 G3516B

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

G3516B 标配设备

进气口

  • 单滤芯罐式空气滤清器,带保养指示器
  • 模块化的单滤芯空气滤清器,带保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

冷却

  • Cat 法兰接头
  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • 水套水和 SCAC 自动调温器

断路器

  • 安装在左侧、右侧或后部
  • 1600A-2000A,3 极 UL 认证断路器

排气装置

  • 通过 CCM 向客户提供的屏幕提供排气口温度和烟道温度
  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • Cat 法兰面出口

燃油系统

  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 24V 直流通电运行断气阀
  • 节流阀板,液压驱动,由 GECM 控制
  • 电子燃油计量阀
  • 断气阀
  • 电子空燃比控制装置

点火系统

  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)�
  • 电子点火系统(由 GECM 控制)

发电机

  • 定子 RTD
  • 成型绕组定子
  • 永久励磁
  • IEC 铂金定子 RTD
  • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带压降功能、三相感应、KVAR/PF 模式
  • 防冷凝空间加热器
  • 绕组温度探测器

调速系统

  • HV 负载共享模块

G3516B 选装设备

进气口

  • 进气口适配器 - 矩形或圆形

断路器

  • 3 极 UL 489 认证
  • 3 极 IEC 947-2 认证
  • 1200A、1600A、2000A、2500A、3200A 断路器,带并联跳闸装置和辅助触点

控制面板

  • 本地警报模块
  • PL1000E/PL1000T 通信模块
  • 同步模块
  • 发动机故障继电器
  • 远程报警器
  • 客户接口模块

冷却

  • 用于水套水进口和出口的伸缩接头

排气装置

  • 203mm/305mm 弯头
  • 伸缩接头(203mm)
  • 法兰
  • 15 dBA,356 毫米(14 英寸)消音器衰减
  • 排气管扩张器

燃油系统

  • 燃油滤清器/燃气滤清器
  • 206-412 kPa(30-60psi)燃气爆震停机调节器

发电机

  • 发电机空气滤清器
  • 低压扩展盒
  • 2400V 增量转换
  • 中压和高压发电机和附件
  • 手动电压控制装置
  • 轴承温度探测器
  • 三相,380/480/600/4160V @ 1800rpm 发电机(60 Hz)
  • 欧洲版母线
  • 电缆接入盒

通用

  • 数字诊断工具
  • 美国 AID 标志
  • 工具套件
  • 特殊喷漆订单

起动/充电

  • 充电交流发电机
  • 10A/20A 蓄电池充电器
  • 水套水冷却液加热器
  • 左侧起动电机
  • 24V 蓄电池组

了解 G3516B 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  G3516B

查看更多优惠