发电机组技术规格
最大连续额定功率 | 2000 ekW @1.0pf 2000 ekW @1.0pf |
燃料类型 | 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气 |
最高电力效率 | 43.70% 43.70% |
最大备用额定功率 | 2000 2000 |
频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。
润滑油消耗减少,从而使润滑油更换周期延长
延长维护周期,降低维修成本
从而降低维修成本,延长维护周期
最大连续额定功率 | 2000 ekW @1.0pf 2000 ekW @1.0pf |
燃料类型 | 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气 |
最高电力效率 | 43.70% 43.70% |
最大备用额定功率 | 2000 2000 |
频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
发动机型号 | CG170-20 CG170-20 |
排量 | 3240 in³ 53.1 l |
进气方式 | TA TA |
缸径 | 6.7 in 170 mm |
冲程 | 7.7 in 195 mm |
长度 | 294 in 7467.6 mm |
宽度 | 67 in 1710 mm |
高度 | 86 in 2190 mm |
干重 - 发电机组 | 43651.1 lb 19800 kg |