发电机组技术规格
最大连续额定功率 | 235 ekW 235 ekW |
燃料类型 | 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 |
最高电力效率 | 37.30% 37.30% |
最大备用额定功率 | 260 260 |
频率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
RPM | 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm |
无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。
最大连续额定功率 | 235 ekW 235 ekW |
燃料类型 | 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 |
最高电力效率 | 37.30% 37.30% |
最大备用额定功率 | 260 260 |
频率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
RPM | 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm |
进气方式 | NA、TA NA、TA |
缸径 | 5.4 in 137 mm |
冲程 | 6.5 in 164 mm |
排量 | 891 in³ 14.6 l |
发动机型号 | G3406 G3406 |
长度 | 165 in 4179 mm |
宽度 | 51 in 1294 mm |
高度 | 84 in 2132 mm |
干重 - 发电机组 | 9000 lb 4082 kg |