发电 G3512E 700 -1200kW 天然气发电机

性能概览

CAT G3512E 燃气发动机
SR4B 发电机
EMCP 4.3 控制面板
CAT 电子控制系统
排放
久经考验的系统
全套附件
全球产品支持

产品技术规格适用产品 G3512E

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

G3512E 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

冷却

  • 水套水和 SCAC 发动机驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器

排气装置

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的单个排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GCEM
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口

燃油系统

  • 安装在发动机上的电子控制阀
  • 24V 直流通电运行(ETR)断气阀
  • 燃气压力调节器
  • 电子燃油计量阀
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制
  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨除外,另采用高光黑漆)
  • 零件手册
  • 曲轴减振器和护罩
  • 操作和保养手册
  • 右侧维修

发电机

  • SR4B
  • 永久励磁
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR),包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大励磁机
  • 防冷凝空间加热器
  • 绕组温度探测器
  • NEMA H 级绝缘层

调速系统

  • ADEM A4

点火系统

  • 电子点火系统(由 GECM 控制)
  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)

起动/充电

  • 电子起动装置

G3512E 选装设备

进气口

  • 安装支架和管道
  • 带预滤器的空气滤清器

断路器

  • 机架安装
  • 右后/左后安装
  • 3 极(IEC 947-2 认证)
  • 100% 通过认证,3 极(UL/CSA/IEC)5 位认证
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P,4 位类型
  • 1200A,3 极,100% 通过 UL 认证的 P 机架断路器
  • 1600A、2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 R 机架断路器
  • 2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 Masterpact 断路器

冷却

  • 适用于 JW 和 SCAC 回路的遥控散热器,带液位开关但未接线
  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩
  • 入口/出口接头

控制面板

  • 本地警报模块
  • 远程报警器
  • 本地 PC 监控
  • 远程 PC 监控
  • 发动机故障继电器

排气装置

  • 305 mm(12 in)法兰
  • 250mm-329mm 法兰扩张器
  • 伸缩接头

燃油系统

  • 远程安装的燃气阀组,其尺寸适合 31.5 MJ/Nm3(800 btu/cu ft)干燥管道天然气,并且入口压力范围为 19.2 至 48.3 kPa(2.78 至 7 psi)。

通用

  • 美国 AID 标志
  • 特殊喷漆订单
  • 工具套件
  • 数字诊断工具

发电机

  • 电缆接入盒
  • 轴承温度探测器
  • 发电机空气滤清器
  • 欧洲版母线

起动/充电

  • 24V 起动电机
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 水套水加热器
  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)
  • 20A,24V 直流蓄电池充电器

了解 G3512E 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  G3512E

查看更多优惠