发电 G3520E 1415 - 2022 kW 天然气发电机

性能概览

CAT G3520E 燃气发动机
SR5 发电机
EMCP 4.3 控制面板
CAT 电子控制系统
排放
久经考验的系统
全套附件
全球产品支持

产品技术规格适用产品 G3520E

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

G3520E 标配设备

控制面板

  • EMCP 4.3

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

冷却

  • 标准 CAT 法兰
  • 右侧/左侧出口接头
  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • ANSI/DN 适配器法兰接头

排气装置

  • 连接到集成式感应模块(ISM)的个别排气口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的燃气 ECM
  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 燃油滤清器
  • 安装在发动机上的燃油计量阀
  • 24V ETR 断气阀
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制

点火系统

  • 独立油缸防爆震正时(DST) 
  • 电子点火系统(由 GECM 控制)

发电机

  • SR4B
  • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • 母线连接
  • SR5
  • 绕组温度探测器
  • 永久励磁
  • 防冷凝空间加热器
  • 三相无刷式,凸极

通用

  • 右侧维修
  • 曲轴减振器和护罩
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

G3520E 选装设备

进气口

  • 重负荷空气滤清器
  • 标准负荷空气滤清器
  • 带预滤器的空气滤清器
  • 安装支架

控制面板

  • 带 LED 的本地 NFPA99-110 警报模块
  • PL1000E/PL1000T 通信模块
  • 远程 24V-32V 8/16 指示灯报警器
  • 自定义 8 灯警报模块
  • 发动机故障继电器
  • 同步模块
  • 本地警报模块

冷却

  • 水套水冷却液加热器
  • Cat 法兰,ANS/DIN 适配器法兰
  • 发动机泵
  • 后冷却器空气管路,后冷却器芯更换零件
  • 入口/出口接头

排气装置

  • 15/18/25 dBA 消音器衰减
  • 305/356mm 法兰和排气管扩张器,305/406mm 法兰和排气管扩张器
  • 356-406mm 法兰和排气管扩张器
  • 消音器(15/18/25 dBA 衰减)和带 ANSI 配对法兰的火花熄灭消音器
  • 305/360/406 mm 弯头套件
  • 伸缩接头
  • 16" 火花熄灭消音器

燃油系统

  • 燃气阀组(31.5 MJ/Nm3,入口压力为 19.2 至 48.3 kPa(2.78 至 7 psi))
  • 燃气阀组 0-100 kPag,4-20mA 压力传感器
  • 燃油滤清器、燃气滤清器
  • 24 VDC 断气阀,燃气爆震停机调节器

发电机

  • 报警器模块
  • 空气滤清器,电缆接入盒
  • 轴承温度探测器
  • 低压扩展盒
  • 带有 NFPA99-110/CSA282 配置的 16 点/32 指示灯报警器
  • 扩展盒,欧洲版母线
  • 发电机空气滤清器
  • 中压和高压发电机和附件
  • 415/400/380、3300/6600/11000 V 发电机选件(50 Hz)
  • 480/4160/13200 V 发电机选件(60 Hz)
  • 8/15/23m 线束
  • 8.7/15 kV 交叉,差动,变流器(CCCT、DCT、CT)
  • 电缆接入盒

调速系统

  • 负载分配模块

起动/充电

  • 蓄电池断路开关
  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)
  • 24V 起动电机
  • 20A 蓄电池充电器
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)

了解 G3520E 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  G3520E

查看更多优惠