发电机组技术规格
最大连续额定功率 | 2300 ekW @1.0pf 2300 ekW @1.0pf |
燃料类型 | 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气 |
最高电力效率 | 45.00% 45.00% |
最大备用额定功率 | 2300 2300 |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
RPM | 1500 rpm 1500 rpm |
这款产品设计紧凑、应用广泛,能够实现同类产品中最高的效率规格,因此堪称提供更多电力的最先进组件。全新 CG170B 系列由智能且安全的控制系统管理,可在盈利能力和可靠性之间实现最佳的平衡。
从而降低维修成本,延长维护周期。
全厂能源管理(TPEM)系统可让您全面、灵活地控制发电机组的效率和性能,从而帮助降低规划和安装成本。
拥有和运营成本,提升效率
最大连续额定功率 | 2300 ekW @1.0pf 2300 ekW @1.0pf |
燃料类型 | 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气 |
最高电力效率 | 45.00% 45.00% |
最大备用额定功率 | 2300 2300 |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
RPM | 1500 rpm 1500 rpm |
发动机型号 | CG170B-20 CG170B-20 |
进气方式 | TA TA |
缸径 | 6.7 in 170.0 mm |
冲程 | 7.7 in 195.0 mm |
长度 | 258.0 in 6556.0 mm |
宽度 | 67.0 in 1706.0 mm |
高度 | 89.0 in 2263.0 mm |
干重 - 发电机组 | 47377.0 lb 21490.0 kg |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。