G3520 燃气发电机组

G3520 2500 kW

G3520 2500 ekW

性能概览

排放
全套附件
全球产品支持
SR5 发电机
EMCP4.2 控制面板
久经考验的系统
CAT G3520 燃气发动机
CAT 电子控制系统

产品技术规格适用产品 G3520 2500 ekW

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

G3520 2500 ekW 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

冷却

  • 缸套水和 SCAC 发动机驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器

排气装置

  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的单个排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GCEM
  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管

燃油系统

  • 燃气压力调节器
  • 安装在发动机上的电子控制阀
  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 24V 直流通电运行(ETR)断气阀
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制

通用

  • 曲轴减振器和护罩
  • 操作和保养手册
  • 右侧维修服务
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • 零件手册

发电机

  • SR5
  • 永久励磁
  • NEMA H 级绝缘层
  • 绕组温度探测器
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 防冷凝空间加热器

起动/充电

  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 24V 起动电机
  • 电子起动装置
  • 水套水加热器

调速系统

  • ADEM A4

点火系统

  • 电子点火系统(由 ADEM A4 控制)
  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)

G3520 2500 ekW 选装设备

进气口

  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • 本地警报模块
  • EMCP 4.4
  • 远程报警器
  • 远程 PC 监控
  • 发动机故障继电器
  • 本地 PC 监控

断路器

  • 2000A、2500A、3000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 Masterpact 断路器
  • 100% 通过认证,3 极(UL/CSA/IEC)5 位认证
  • 3 极(IEC 947-2 认证)
  • 机架安装
  • 1600A、2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 R 机架断路器
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P,4 位类型

冷却

  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩
  • 安装在组件上的散热器

排气装置

  • 305 mm(12 in.)消音器
  • 305 mm(12 in.)弯头
  • 18、25 dBA 衰减
  • 305 mm(12 in.)法兰
  • 305mm(12 in)火花熄灭消音器

燃油系统

  • 3,0-100 kPag,4-20mA 燃气阀组压力传感器

通用

  • 数字诊断工具

发电机

  • 低压扩展盒
  • 轴承温度探测器
  • 欧洲版母线
  • 电缆接入盒
  • 发电机空气滤清器

起动/充电

  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)
  • 20A,24V 直流蓄电池充电器

了解 G3520 2500 ekW 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  G3520 2500 ekW

查看更多优惠