微电网 Cat PVC 半切光伏模组

请求报价 查找代理商

主要技术规格

应用
与 1000V 和 1500V 电厂架构兼容
与 1000V 和 1500V 电厂架构兼容
模组类型
单晶半切 PERC
单晶半切 PERC
标称功率
每块面板 365W 到 440W
每块面板 365W 到 440W

概述

CAT PVC MP 光伏模组

单晶半切 PERC(发射极和背面钝化电池)光伏模组拥有卓越的性能和较低的温度系数。每个模组均可提供出色的效率和功率,最大限度地提高了能量捕获能力。

优点

更高的 耐用的产品 更高的技术规格测试结果,超出标准测试数倍

更高的 能量捕获能力 在炎热或潮湿气候条件下的发电量(kW hr)更高

更高的 质量标准 严格控制模块部件以确保质量

产品技术规格适用产品 Cat PVC 半切光伏模组

应用 与 1000V 和 1500V 电厂架构兼容 与 1000V 和 1500V 电厂架构兼容
模组类型 单晶半切 PERC 单晶半切 PERC
标称功率 每块面板 365W 到 440W 每块面板 365W 到 440W

Cat PVC 半切光伏模组 标配设备

线性功率输出的功率保证计划。

  • 第一年产生 97.5% 以上的功率,在其后 25 年产生 85.5% 的功率。

耐用性测试循环(加速测试)

  • 2000 小时湿热测试是要求的标准测试时数的两倍
  • 600 热循环测试是要求的标准循环的三倍。
  • 85°C/85RH 下 192 小时 PID(potential-induced degradation,电势诱导衰减) 是要求的标准测试时数的两倍。
  • 与仅静态测试相比,针对动态 + 热循环 + 湿冻进行的机械负载测试大大降低了单元破裂和功率损失。
  • 60-100 kWh/m2 LID(光致衰减)验证早期性能。
  • LeTID(light and elevated temperature degradation,光和温升衰减)是对长期 PERC 性能的专有验证。
  • 经 IEC 针对盐雾、阿摩尼亚、灰尘和沙子的测试验证,可用于严苛环境。

了解 Cat PVC 半切光伏模组 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助