XES60(50 Hz)

微电网 XES60(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标称功率
36 kW(45 kVA)
36 kW(45 kVA)
储能
56.8 kWh
56.8 kWh
外壳防护等级
IP55
IP55

概述

XES60(50 Hz)

Cat® Compact ESS 是一种移动电池储能系统,它作为传统移动电源解决方案的补充,能够减小噪音,实现可再生能源的部署,并且在特定条件下,使客户能够更高效地运行发电机。Cat Compact ESS 模块专为快速即插即用安装和集成而设计,可与柴油、天然气或可再生能源(如太阳能或风能)任意搭配使用。

优点

与标准发电机组 轻松集成 提供混合解决方案

能量控制模块 优化发电机组运行,从而 降低油耗和相关温室气体排放

在发电机组功率 和储能之间 自动切换

避免 发动机组 低负载运行

产品技术规格适用产品 XES60(50 Hz)

标称功率 36 kW(45 kVA) 36 kW(45 kVA)
储能 56.8 kWh 56.8 kWh
应用 储能 储能
外壳防护等级 IP55 IP55
工作温度 0 至 50°C(32 至 122°F) 0 至 50°C(32 至 122°F)
储存温度 -10 至 50°C(14 至 122°F) -10 至 50°C(14 至 122°F)

XES60(50 Hz) 标配设备

XES60(50 Hz)储能系统

  • 56.8 kWh 锂离子蓄电池
  • 36 kW(45 kVA)400/230 V 50 Hz 逆变器
  • 能源管理系统,带 HMI 彩色触摸屏
  • 母线连接器
  • CEE 形插座
  • 维护充电输入
  • 远程监控硬件
  • 变速强制空气冷却
  • 适用于各种天气的外壳
  • 叉车槽
  • 吊耳

了解 XES60(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  XES60(50 Hz)

查看更多优惠