微电网 CAT PVC MB 叠瓦光伏模组 CAT PVC MP 光伏模组

CAT PVC MB 叠瓦光伏模组

性能概览

更高的效率
提高发电量
更加耐用/可靠
25 年功率输出保修
测试和证书

产品技术规格适用产品 CAT PVC MB 叠瓦光伏模组

技术摘要

CAT PVC MB 叠瓦光伏模组 标配设备

线性功率输出的功率保证计划。

  • 第一年产生 97.5% 以上的功率,在其后 25 年产生 85.5% 的功率。

耐用性测试循环(加速测试)

  • 2000 小时湿热测试是要求的标准测试时数的两倍
  • 600 热循环测试是要求的标准循环的三倍。
  • 85°C/85RH 下 192 小时 PID(potential-induced degradation,电势诱导衰减) 是要求的标准测试时数的两倍。
  • 与仅静态测试相比,针对动态 + 热循环 + 湿冻进行的机械负载测试大大降低了单元破裂和功率损失。
  • 60-100 kWh/m2 LID(光致衰减)验证早期性能。
  • LeTID(light and elevated temperature degradation,光和温升衰减)是对长期 PERC 性能的专有验证。
  • 经 IEC 针对盐雾、阿摩尼亚、灰尘和沙子的测试验证,可用于严苛环境。

了解 CAT PVC MB 叠瓦光伏模组 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  CAT PVC MB 叠瓦光伏模组

查看更多优惠