发电 电网稳定 电网稳定

电网稳定

性能概览

可靠且可扩展
可再生集成
电网稳定
逆变器

产品技术规格适用产品 电网稳定

技术摘要

电网稳定 标配设备

电网稳定

  • Cat BDP 双向功率逆变器
  • 储能蓄电池
  • HMI 彩色触摸屏
  • 通过 Modbus TCP 进行远程通信
  • HVAC 系统可维持 15°C 至 27°C(60°F 至 80°F)的内部温度
  • 内部交流照明和便捷插座
  • 灭火系统

了解 电网稳定 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  电网稳定

查看更多优惠