移动式发电机组 XQ1475G

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定值
1475 ekW 连续
1475 ekW 连续
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
230 - 480 V
230 - 480 V

概述

XQ1475G 发电机组 | 1475 kW

除了更高的燃油效率外,新一代 XQ1475G 租赁发电机组还提供显著的功率密度优势。Caterpillar 开发了新的排气管,可为安装多台机组的工地降低间距要求。这可使现场的功率密度比以前增加 47%。

优点

钻深可达 500 mg/Nm3 氮氧化物排放级别

不带后处理装置 - 符合世界上最严格的规范

行业标准 40-ft ISO 高柜集装箱

机组堆叠高度可达 9 组,通过 CSC 认证 - 经过专门设计和制造,拥有出色的耐用性、安全性和可运输性

环保 110% 防止各种发动机油液的泄漏

最大限度降低因现场环境受损的可能性

产品技术规格适用产品 XQ1475G

额定值 1475 ekW 连续 1475 ekW 连续
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 230 - 480 V 230 - 480 V
发动机 Cat G3516C 低排放燃气发动机 Cat G3516C 低排放燃气发动机
燃油 天然气 天然气
宽度 96 in 2438 mm
高度 114 in 2896 mm
长度 480 in 12192 mm
重量 70372 lb 31920 kg

XQ1475G 标配设备

发动机

  • Cat G3516C 孤岛模式燃气发动机(使用 31.5 至 47.2 MJ/Nm3(800 至 1200 btu/ft3)干燥管道天然气)。

发电机

  • 双轴承 SR-4B 无刷、模绕、永久励磁、三相,带有 Cat 数字电压调节器(Cat DVR)、空间加热器、6 引线设计、H 级绝缘体在 F 级温度下运行,可延长使用寿命、绕组温度探测器和防冷凝空间加热器(120/240V 1.2 kW)。

集装箱式模块

  • 40' ISO 高柜集装箱、机组堆叠高度可达 9 组,通过 CSC 认证。

冷却

  • 标准冷却提供 40C(104F)高温环境工作能力,在 100% 连续负荷下氮氧化物排放 500mg/Nm3。

发电机控制和保护

  • 控制装置提供自动并联 AGC-4 控制器、CAN 总线、以太网通信、PWM 以及模拟输出、传统模拟负载分配装置;包括用于操作/诊断信息的 PL1000E 燃气发动机 Advisor 面板;内含电源变压器、配电装置、保护装置和内部/外部电源选择器开关的机柜。

XQ1475G 选装设备

电网多功能继电器

  • 通过电网级 Basler BE1-11i 提供失步保护

拖车

  • 3 轴底盘
  • 扶梯、扶手、内部存储配置

了解 XQ1475G 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。